(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

sedia 文書保存箱 A4・B4サイズ兼用

sedia 文書保存箱 A4・B4サイズ兼用

通常単価(税別)
825円
税込単価
908円

【特長】・タイトル記入スペースの表示で分類・保存を明確化できます。【用途】・規...

詳細情報を確認する

型番

SBF-001B-00 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBF-001B-00

1個

825( 908円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイトル記入スペースの表示で分類・保存を明確化できます。
【用途】
・規格:A4・B4サイズ兼用
・外寸法サイズ:幅430×奥行395×高さ300mm
【商品仕様】
・文書保存箱A4・B4サイズ兼用
・JANコード:4974214108905
・質量:870g
【材質/仕上】
・本体:B段ボール紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

sedia 文書保存箱 A4・B4サイズ兼用の型番SBF-001B-00のページです。
型番SBF-001B-00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

sedia 文書保存箱 A4・B4サイズ兼用

sedia 文書保存箱 A4・B4サイズ兼用

    キングジム 保存ボックス

    キングジム 保存ボックス

      メーカー セキセイ キングジム
      通常価格 825円 849円
      通常出荷日 4日目   3日目  

      sedia 文書保存箱 A4・B4サイズ兼用のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました