(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル S-BE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-BE50X0.5-W
補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル S-BE ベルトスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,716円
税込単価
1,888円

【特長】・摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。・別注品にてシャ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    補強筒
  • 材質1:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    500

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は、必ず「補強筒(当てもの)」をご使用下さい。
  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合があります。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

S-BE50X0.5-W 解除

Loading...

商品情報を表示

S-BE50X0.5-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
適合ベルト幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-BE50X0.5-W

817-0855
220.0
50

1個

1,716( 1,888円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。
・別注品にてシャープエッジ用もあります。
【用途】
・角当て、緩衝材等。
【材質】
・ナイロン

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は、必ず「補強筒(当てもの)」をご使用下さい。
  • 角張った吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんど無くなる場合があります。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル S-BEの型番S-BE50X0.5-Wのページです。
型番S-BE50X0.5-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル S-BE

補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル S-BE

    補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル B-BE

    補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル B-BE

      補強筒 (ベルトスリング用) 全長:0.5m シングル S-BE

      補強筒 (ベルトスリング用) 全長:0.5m シングル S-BE

        ベルトスリング ワイドソフトスリング

        ベルトスリング ワイドソフトスリング

          補強パッド (ベルトスリング用)

          補強パッド (ベルトスリング用)

            田村 ベルトスリング用当てもの PWL 200×1000 ホース状

            田村 ベルトスリング用当てもの PWL 200×1000 ホース状

              メーカー シライ シライ シライ トラスコ中山 テザック 田村総業
              通常価格 1,308円 808円 1,007円 3,883円 4,612円 12,564円
              通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   9日目  
              商品タイプ 補強筒 補強筒 補強筒 ベルトスリング 補強筒 補強筒
              材質1 ナイロン ナイロン ナイロン - - -
              全長(mm) 500 500 500 - - -

              補強筒(ベルトスリング用) 全長:0.5m ダブル S-BEのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              S-BE150X0.5-W
              S-BE200X0.5-W
              S-BE250X0.5-W
              S-BE25X0.5-W
              S-BE300X0.5-W
              S-BE75X0.5-W
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              トラスココード 質量(g) 適合ベルト幅(mm)

              4,679円

              ( 5,147円 )
              1個 あり

              7日目

              817-0843680.0150

              5,083円

              ( 5,591円 )
              1個 あり

              7日目

              817-0845860.0200

              5,603円

              ( 6,163円 )
              1個 あり

              7日目

              817-0847990.0250

              1,308円

              ( 1,439円 )
              1個 あり

              7日目

              817-0849220.025

              6,931円

              ( 7,624円 )
              1個 あり

              7日目

              817-08511150.0300

              2,612円

              ( 2,873円 )
              1個 あり

              7日目

              817-0857440.075

              ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました