(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つり式 (縦つり専用) クランプ SBC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つり式 (縦つり専用) クランプ SBC型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
186,850円
税込単価
205,535円

【特長】・縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。・締付確認ラインに...

詳細情報を確認する

  • 基本使用荷重(t):
    1~5
  • トラスココード:
    515-9652
  • 寸法(mm)H:
    282.5
  • 寸法(mm)H2:
    137
  • 寸法(mm)L:
    285
  • 質量(g):
    24500.0
  • 材質1:
    高抗張力鋼●精密鍛造
  • 寸法(mm)D:
    60
  • クランプ範囲(mm):
    20~80

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SBC-5-20-80 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBC-5-20-80

1個

186,850( 205,535円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。
・締付確認ラインによりねじの締め付け状態が一目で確認できます。
・厚板つり上げ用の広口縦つり専用ねじ式クランプです。
【用途】
・適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
・縦つり・運搬・反転・位置合わせ に。
【材質】
・高抗張力鋼●精密鍛造

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

つり式 (縦つり専用) クランプ SBC型の型番SBC-5-20-80のページです。
型番SBC-5-20-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つり式 (縦つり専用) クランプ SBC型

つり式 (縦つり専用) クランプ SBC型

    つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型

    つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型

      安全帯取付用クランプ SC型

      安全帯取付用クランプ SC型

        縦つり用クランプ SLT型

        縦つり用クランプ SLT型

          ネジ式全方向クランプ SBB型

          ネジ式全方向クランプ SBB型

            横つりクランプ VAN型

            横つりクランプ VAN型

              縦つり用クランプ RS型

              縦つり用クランプ RS型

                横つり用クランプ VAR型

                横つり用クランプ VAR型

                  ネジ式無傷クランプ SAR型

                  ネジ式無傷クランプ SAR型

                    横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

                    横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

                      縦つり用クランプ SL型

                      縦つり用クランプ SL型

                        縦つり用クランプ WOLシリーズ

                        縦つり用クランプ WOLシリーズ

                          横つりクランプ VA型

                          横つりクランプ VA型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 186,850円 65,518円 34,708円 106,885円 131,209円 39,079円 111,333円 57,263円 95,783円 72,276円 64,413円 40,090円 49,409円
                            通常出荷日 15日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            基本使用荷重(t) 1~5 - 0.03~0.15 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 515-9652 - 851-6207 - - - - - - - - - -
                            寸法(mm)H 282.5 - 99.5 - - - - - - - - - -
                            寸法(mm)H2 137 - 47.5 - - - - - - - - - -
                            寸法(mm)L 285 - 88 - - - - - - - - - -

                            つり式 (縦つり専用) クランプ SBC型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました