(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジ式全方向クランプ SBB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBB-5-10-40
ネジ式全方向クランプ SBB型 ネジシキゼンホウコウクランプ SBBガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
131,209円
税込単価
144,330円

【特長】・あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高抗張力鋼●精密鍛造

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SBB-5-10-40 解除

Loading...

商品情報を表示

SBB-5-10-40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
クランプ範囲(mm)
寸法(mm)D2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBB-5-10-40

1~5
851-6206
213
103
276
15800.0
37
10~40
50

1個

131,209( 144,330円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・引っ張り作業が自由自在です。
・つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
・締付確認ラインによりねじの締め付け状態が一目で確認できます。
・新開発の旋回パッド式締め付けねじの採用で締付効率がアップしました。
・シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
・引張方向自在のツイン・シャックル、不整形物の移動に便利
【用途】
・適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
・つり上げ・運搬・つり下げ・反転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース に。
【材質】
・高抗張力鋼●精密鍛造

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジ式全方向クランプ SBB型の型番SBB-5-10-40のページです。
型番SBB-5-10-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ式全方向クランプ SBB型

ネジ式全方向クランプ SBB型

    全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

    全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

      全方向ネジ式クランプ

      全方向ネジ式クランプ

        安全帯取付用クランプ SC型

        安全帯取付用クランプ SC型

          スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

          スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

            象印 ねじクランプ3t

            象印 ねじクランプ3t

              コンクリート製品用つりクランプ ECC型

              コンクリート製品用つりクランプ ECC型

                竪吊・横吊兼用クランプ

                竪吊・横吊兼用クランプ

                  象印 ねじクランプ5t

                  象印 ねじクランプ5t

                    ネジ式無傷クランプ SAR型

                    ネジ式無傷クランプ SAR型

                      スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.

                      スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.

                        スクリューカムクランプ J型 PAT.

                        スクリューカムクランプ J型 PAT.

                          横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

                          横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール 象印 イーグル・クランプ エスコ 象印 イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ
                            通常価格 131,209円 44,181円 62,957円 34,708円 41,291円 62,804円 47,667円 48,693円 78,521円 95,783円 22,534円 13,172円 50,575円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目~   1日目   1日目   1日目  
                            材質1 高抗張力鋼●精密鍛造 - - 高抗張力鋼 - - 高抗張力鋼 - - 高抗張力鋼 - - -

                            ネジ式全方向クランプ SBB型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBB-5-40-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D クランプ範囲(mm) 寸法(mm)D2

                            194,360円

                            ( 213,796円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1~5515-9628282.513728524400.06040~80-

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました