(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ・ブライト(TM)“高耐久不織布ベルトSB-DF”

スコッチ・ブライト(TM)“高耐久不織布ベルトSB-DF”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
403円
税込価格
443円

【特長】・不織布なので当たりが柔らかく、楽に作業できます。・オープン構造で目づ...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    10
  • 長さ(mm):
    330
  • 砥粒:
    A
  • 質量(g):
    5.000
  • 砥材:
    酸化アルミニウム

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
こげ茶
4549395361595
776-1091

20個

403( 443円 )

1日目

240
4549395361618
776-1112

20個

403( 443円 )

1日目

180
赤茶
4549395361601
776-1139

20個

403( 443円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・不織布なので当たりが柔らかく、楽に作業できます。
・オープン構造で目づまりしにくく、切れ味が長く持続します。
・スプリング効果により下地を傷付けず、きれいな仕上がりが可能になります。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ材のバリ取り、塗装剥がし、仕上げ。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ・ブライト(TM)“高耐久不織布ベルトSB-DF”

スコッチ・ブライト(TM)“高耐久不織布ベルトSB-DF”

    3M(TM)“キュービトロン(TM)II研磨ベルトSB-947A”

    3M(TM)“キュービトロン(TM)II研磨ベルトSB-947A”

      レジンクロスベルト セラカット SGXB-GT-AM

      レジンクロスベルト セラカット SGXB-GT-AM

        レジンクロスジル TZXジル布ベルト

        レジンクロスジル TZXジル布ベルト

          レジンクロスベルト Dシリーズ

          レジンクロスベルト Dシリーズ

            Aレジンベルト

            Aレジンベルト

              レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒A

              レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒A

                エンドレスベルトベルトサンダー(76×533)用

                エンドレスベルトベルトサンダー(76×533)用

                  3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"

                  3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"

                    メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 三共理化学 三共理化学 三共理化学 王冠印 アズワン トラスコ中山 スリーエムジャパン
                    通常価格 403円 144円 116円 707円 1,066円 4,728円 3,400円 3,256円 495円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                    幅(mm) 10 - - - - 10 100 76 100
                    長さ(mm) 330 - - - - 330 915 533 915
                    砥粒 A セラミック セラミック - - - A - A
                    質量(g) 5.000 3.000 - - - - - - -
                    砥材 酸化アルミニウム セラミック砥粒 - - - - - - -

                    スコッチ・ブライト(TM)“高耐久不織布ベルトSB-DF”のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました