(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB-750W
スタンドタッチテーブル ケイリョウサギョウダイ

スタンドタッチテーブル SB-750W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,599円
税込単価
27,059円

【特長】・折り畳んで自立し、ワンタッチで開閉可能なテーブルで、オフィスでのミー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他作業台
  • 高さ (mm):
    700
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    天板:メラミン合板
  • 材質2:
    脚部:スチールパイプ

型番

SB-750W 解除

Loading...

SB-750W の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-750W

900
600
4901749633091
11000.0
101-7111

1個

24,599( 27,059円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳んで自立し、ワンタッチで開閉可能なテーブルで、オフィスでのミーティング補助テーブルなどに使用できます。

SB-750Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタンドタッチテーブルの型番SB-750Wのページです。
型番SB-750Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタンドタッチテーブル

スタンドタッチテーブル

    コンテナBOX用フタ

    コンテナBOX用フタ

      取板 2型

      取板 2型

        取板 1型

        取板 1型

          軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

          軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

            エアガン 6Sデスク用

            エアガン 6Sデスク用

              [EA954EE-1,-11,-21用]オプション

              [EA954EE-1,-11,-21用]オプション

                軽量立ち作業台 (下棚2枚付)

                軽量立ち作業台 (下棚2枚付)

                  OS ハイテーブル

                  OS ハイテーブル

                    昇降式軽量作業台

                    昇降式軽量作業台

                      アルミ製簡易作業台

                      アルミ製簡易作業台

                        作業台 エコモデル 耐荷重150kgf

                        作業台 エコモデル 耐荷重150kgf

                          軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                          軽量作業台 (薄型2段引出し付)

                            メーカー ルネセイコウ MSTコーポレーション 三甲 三甲 トラスコ中山 MSTコーポレーション エスコ トラスコ中山 大阪製罐 藤沢工業 トラスコ中山 ケニス トラスコ中山
                            通常価格 24,179円 5,400円 13,235円 13,235円 27,088円 10,400円 1,057円 39,057円 26,122円 41,659円 43,949円 31,636円 44,944円
                            通常出荷日 8日目   3日目   8日目   8日目   4日目   3日目   1日目~   当日出荷可能 4日目   13日目   8日目   1日目   8日目   2日目~  
                            商品タイプ その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) その他作業台 その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 作業台アタッチメント 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 折りたたみ式作業台 - 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            高さ (mm) 700 - 127 - 740 - - 900 850 700~1000 750 - 740
                            本体/オプション 本体 オプション 本体 本体 本体 オプション オプション 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            材質1 天板:メラミン合板 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 脚部:スチールパイプ - - - - - - - - - - - -

                            スタンドタッチテーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB-75W-09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            24,179円

                            ( 26,597円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            75050049017496410968000.0101-7112

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました