(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーバンド 500G袋入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SB500-14-1
スリーバンド 500G袋入【2,900~4,100個入り】 スリーバンド 500Gフクロイリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
993円
税込単価
1,092円

【特長】・厳選した上質の天然ゴム原料を使用し、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 直接肌への使用は避けて下さい。
  • 使用時ははねかえりにご注意下さい。
  • 鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがあります。エッジの上に布、紙などをあてて使用して下さい。
  • 本品を口に入れないで下さい。
  • 直接肌への使用は避けて下さい。 使用時ははねかえりにご注意下さい。 鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがあります。エッジの上に布、紙などをあてて使用して下さい。 本品を口に入れないで下さい。

型番

SB500-14-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

SB500-14-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
番手
折径(mm)
JANコード
トラスココード
切幅(mm)
包装形態
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB500-14-1

#14
50
アメ色
4792043000012
828-3175
1.1
袋入り
10

1パック

4,100個入り

993( 1,092円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選した上質の天然ゴム原料を使用し、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
【用途】
・包装用、結束用。

(i)ご注意

  • 直接肌への使用は避けて下さい。
  • 使用時ははねかえりにご注意下さい。
  • 鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがあります。エッジの上に布、紙などをあてて使用して下さい。
  • 本品を口に入れないで下さい。
  • 直接肌への使用は避けて下さい。 使用時ははねかえりにご注意下さい。 鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがあります。エッジの上に布、紙などをあてて使用して下さい。 本品を口に入れないで下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリーバンド 500G袋入の型番SB500-14-1のページです。
型番SB500-14-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーバンド 500G袋入

スリーバンド 500G袋入

    オーバンド1kg #260

    オーバンド1kg #260

      オーバンド1kg #420

      オーバンド1kg #420

        オーバンド1kg #320

        オーバンド1kg #320

          オーバンド1kg #470

          オーバンド1kg #470

            スリーバンド 100G箱入

            スリーバンド 100G箱入

              輪ゴム 箱入り

              輪ゴム 箱入り

                スパイダーゴム専用フック

                スパイダーゴム専用フック

                  スパイダーゴム 袋入

                  スパイダーゴム 袋入

                    ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

                    ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

                      オーバンド1kg #270

                      オーバンド1kg #270

                        ゴムバンド 1kg袋入

                        ゴムバンド 1kg袋入

                          ゴムバンド金具シリーズ HR-958

                          ゴムバンド金具シリーズ HR-958

                            メーカー オカモト 共和 共和 共和 共和 オカモト ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 共和 オカモト 三友産業
                            通常価格 940円 2,612円 2,374円 2,374円 2,612円 194円 162円 324円 627円 147円 2,374円 2,143円 106円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目~   3日目  
                            商品タイプ ゴムバンド - - - - - - ゴムバンド ゴムバンド ゴムバンド - ゴムバンド ゴムバンド
                            材質 天然ゴム - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 500.000 - - - - 100.000 - - - - - 1000.0 -
                            厚さ(mm) 1.1 - - - - 1.1 - - - - - 1.1 -

                            スリーバンド 500G袋入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB500-16-1
                            SB500-16G
                            SB500-16R
                            SB500-18-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?番手 折径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 切幅(mm) 包装形態

                            993円

                            ( 1,092円 )

                            3,400個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10#1660アメ色4792043000029828-31761.1袋入り

                            940円

                            ( 1,034円 )

                            3,300個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            --604792043000081828-3177--

                            940円

                            ( 1,034円 )

                            3,300個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            --604792043000074828-3178--

                            993円

                            ( 1,092円 )

                            2,900個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10#1870アメ色4792043000036828-31791.1袋入り

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました