(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB246SJAN-21
マスキングテープSB【1~70個入り】 マスキングテープSB

マスキングテープSB SB246SJAN-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
597円
税込単価
657円

【特長】・砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションタイルにもよ...

詳細情報を確認する

型番

SB246SJAN-21 解除

Loading...

SB246SJAN-21の仕様・寸法情報

基材和紙粘着剤アクリル系
粘着力1.88N/10mmグリーン系 / パープル系
テープ幅(mm)21テープ長さ(m)18
テープ厚(mm)0.1JANコード4971910165676
トラスココード824-9191材質1基材:和紙
材質2粘着剤:アクリル系テープカット条件手で切断可能
質量(g)210.000 - -

商品情報

型番リスト

型番
粘着力
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
テープカット条件
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB246SJAN-21

1.88N/10mm
21
4971910165676
824-9191
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
手で切断可能
210.000

1パック

6個入り

597( 657円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションタイルにもよくなじみ、結露面や酸洗い面でも作業ができます。
【材質】
・基材:和紙
・粘着剤:アクリル系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープSBの型番SB246SJAN-21のページです。
型番SB246SJAN-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープSB

マスキングテープSB

    SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

    SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

      シーリングテープ 2541

      シーリングテープ 2541

        シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

        シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541

          3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

          3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

            シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

            シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)

              テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

              テサテープ マスキングテープ建築外装・養生用 4435

                マスキングテープ(3303EV)

                マスキングテープ(3303EV)

                  マスキングテープ LUPIN

                  マスキングテープ LUPIN

                    マスキングテープGS

                    マスキングテープGS

                      ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

                      ニトムズ 外面用マスキングテ-プ

                        ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                        ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                          ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

                          ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン ニチバン スリーエムジャパン カモ井加工紙 テサ カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 125円 55,951円 89円 561円 117円 618円 456円 555円 1,011円 6,283円 144円 122円 1,065円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   6日目   1日目   4日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   6日目   6日目   1日目~  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 クレープ紙 和紙 不織布 和紙 クレープ紙 クレープ紙 和紙
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - - アクリル系
                            グリーン系 / パープル系 グリーン系 ブルー系 ブルー系 グリーン系 ブルー系 ブラック ブルー系 パープル系 ブルー系 グリーン系 グリーン系 -
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 50 18 18 18 18 18 18
                            テープ厚(mm) 0.1 0.1 0.096 0.096 0.1 0.12 - 0.1 0.2 0.09 0.17 0.17 0.1

                            マスキングテープSBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB246SJAN-18C
                            SB246SJAN-24
                            SB246SJAN-2410
                            SB246SJAN-241P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粘着力 テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 材質1 材質2 テープカット条件 質量(g)

                            5,967円

                            ( 6,564円 )

                            70個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -184971910161784809-2478---236.000

                            569円

                            ( 626円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            -244971910165690824-9192---200

                            5,686円

                            ( 6,255円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            7日目

                            -244971910165706121-8215---2070.000

                            125円

                            ( 138円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -244971910169797827-7211---30.000
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粘着力 テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 材質1 材質2 テープカット条件 質量(g)

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト