(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB246JAN-2110
マスキングSB【1~70個入り】 マスキングSB

マスキングSB SB246JAN-2110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,347円
税込単価
6,982円

【特長】・サッシ側にも貼れてのり残りなく、紙切れしません。・砂まきタイプ以外の...

詳細情報を確認する

型番

SB246JAN-2110 解除

Loading...

SB246JAN-2110 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB246JAN-2110

ブルー系 / ブラック
21
0.09
4971910169865
121-8170
2170.000

1パック

60個入り

6,347( 6,982円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サッシ側にも貼れてのり残りなく、紙切れしません。
・砂まきタイプ以外のサイディングボードの養生に適しています(セルフクリーニングボード対応)。
【用途】
・セルフクリーニングボード、金属パネルに。

Loading...

SB246JAN-2110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マスキングSBの型番SB246JAN-2110のページです。
型番SB246JAN-2110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングSB

マスキングSB

    マスキングテープSB ボード用

    マスキングテープSB ボード用

      マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

      マスキングテープ躯体用(3303HGJAN-15)

        マスキングテープ躯体用(18m)

        マスキングテープ躯体用(18m)

          マスキングテープGS

          マスキングテープGS

            マスキングテープSB

            マスキングテープSB

              シリコーンテープ

              シリコーンテープ

                和紙マスキングテープNo.7239

                和紙マスキングテープNo.7239

                  スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                  スコッチ 平面紙マスキングテープ250/250P

                    建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

                    建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

                      メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 日東電工 スリーエムジャパン トラスコ中山
                      通常価格 113円 99円 574円 90円 6,684円 137円 2,007円 785円 1,143円 440円
                      通常出荷日 5日目~   1日目~   7日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目   1日目~   5日目~   1日目  
                      基材 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 平面紙 和紙
                      粘着剤 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 アクリル系 ゴム系 アクリル系
                      テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 - 18

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SB246JAN-18C
                      SB246JAN-21
                      SB246JAN-211P
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      テープ幅
                      (mm)
                      テープ厚
                      (mm)
                      JANコード トラスココード 質量(g)

                      6,343円

                      ( 6,977円 )

                      70個入り

                      1パック あり

                      7日目

                      ブラック / ブルー系180.094971910161876121-8173210.000

                      635円

                      ( 699円 )

                      6個入り

                      1パック あり

                      7日目

                      ブラック / ブルー系210.094971910169858121-8175210.000

                      113円

                      ( 124円 )
                      1個 あり

                      5日目

                      -21-4971910169810121-8184211.000

                      マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました