(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスキングテープ サイディングボード用【7個入り】

マスキングテープ サイディングボード用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
580円
税込価格
638円

【特長】・紫色の基材で見切りが取り易いです。・テープ背面のすべりが良く貼り作業...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    和紙
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    1.93N/10mm
  • テープ幅(mm):
    18
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.1
  • 引張強度:
    38.8N/15mm
  • 色詳細:
  • 質量(g):
    210.000

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
パープル系 / レッド系
4971910165409
110-9132
0.1
基材:和紙
粘着剤:ゴム系

1パック

7個入り

580( 638円 )

4日目

パープル系
-
121-8172
-
-
-

1パック

7個入り

580( 638円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫色の基材で見切りが取り易いです。
・テープ背面のすべりが良く貼り作業・ヘラ仕上げがスムーズなタイプです。
【用途】
・紫色の基材で見切りが取り易いく、テープ背面のすべりが良く貼り作業・ヘラ仕上げに。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ サイディングボード用

マスキングテープ サイディングボード用

    カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)

    カモ井 マスキングテープ3303HG躯体用24mm(50巻入りケース)

      マスキングテープ ガラス・サッシ用

      マスキングテープ ガラス・サッシ用

        カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入)

        カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入)

          SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

          SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

            No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

            No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

              SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

              SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

                No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

                No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

                  SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

                  SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ

                    マスキングテープ 壁紙・石膏ボード用

                    マスキングテープ 壁紙・石膏ボード用

                      マスキングテープ(3303EV)

                      マスキングテープ(3303EV)

                        No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

                        No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

                          No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

                          No.3303-HG 躯体シーリング用マスキングテープ

                            メーカー カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙
                            通常価格 580円 6,571円 581円 554円 59,303円 55,951円 59,303円 57,402円 59,303円 601円 590円 59,303円 57,402円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   7日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目  
                            基材 和紙 - 和紙 - 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙
                            粘着剤 ゴム系 - アクリル系 - ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系
                            粘着力 1.93N/10mm - - - 1.93N/10mm 1.76N/10mm 1.67N/10mm 1.83N/10mm 1.98N/10mm - - 2.27N/10mm 1.67N/10mm
                            テープ幅(mm) 18 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 18 - 18 - 18 18 18 18 18 18 18 18 18

                            マスキングテープ サイディングボード用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました