(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SB-20
セイフティブロック (ワイヤーロープ式) セイフティブロック (ワイヤーロープシキ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95,231円 84,650円
税込単価
104,754円 93,115円

【特長】・昇降時の墜落防止器具です。・全機種にすべりクラッチを内蔵し、墜落阻止...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    墜落防止用ブロック
  • 仕様:
    1本吊り専用
  • 材質1:
    ランヤード:ワイヤーロープ(亜鉛引き鋼線)
  • 材質2:
    フック:スチール
  • 材質3:
    ケース:強化アルミニウム
  • フック口開き(mm):
    19
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行:
    329×257×122
  • 落下距離(m):
    1.5以下
  • 落下衝撃荷重(kN):
    8.0
  • 停止距離(cm):
    200以内
  • 最大使用荷重(kg):
    100

(i)ご注意

  • 機械製品ですので(例え借り物でも)乱雑な取り扱いや放置はやめてください。
  • 投げる・引きずる・屋外放置する・水浸しにする等乱暴に扱わないでください。
  • 機械製品ですので(例え借り物でも)乱雑な取り扱いや放置はやめてください。 投げる・引きずる・屋外放置する・水浸しにする等乱暴に扱わないでください。

Loading...

 
カタログを表示

SB-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ロープ寸法径×長さ(mm×m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-20

4510620331607
816-6719
7400
4×20

1個

95,231円

84,650

( 93,115円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・昇降時の墜落防止器具です。
・全機種にすべりクラッチを内蔵し、墜落阻止時に身体が受ける衝撃を大幅に緩和します。
・強化アルミニウム製で軽くて丈夫なケースです。
・サビに強くて扱いやすい回転式フック付です。
【用途】
・建築・橋梁・プラント・造船等の高所作業及び垂直はしごの昇降に使用。

(i)ご注意

  • 機械製品ですので(例え借り物でも)乱雑な取り扱いや放置はやめてください。
  • 投げる・引きずる・屋外放置する・水浸しにする等乱暴に扱わないでください。
  • 機械製品ですので(例え借り物でも)乱雑な取り扱いや放置はやめてください。 投げる・引きずる・屋外放置する・水浸しにする等乱暴に扱わないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイフティブロック (ワイヤーロープ式)の型番SB-20のページです。
型番SB-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

セイフティブロック (ワイヤーロープ式)

    リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

    リトラクタ式墜落防止装置 キーパー KP

      セイフティブロック

      セイフティブロック

        屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)

        屋根上作業用墜落防止器具 ヤネロップ (ロープ式)

          ワイヤーロープ巻取式 シールド安全ブロック (密閉型)

          ワイヤーロープ巻取式 シールド安全ブロック (密閉型)

            ライフブロック

            ライフブロック

              藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX

              藤井電工 ツヨロン ベルト巻取式"ベルブロック"BB-80-SN-RC-BX

                タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

                タフブロック (ステンレスワイヤーロープ式)

                  マイブロック 12m・15mタイプ

                  マイブロック 12m・15mタイプ

                    アブソーバ付ライフブロック

                    アブソーバ付ライフブロック

                      安全環付カラビナ

                      安全環付カラビナ

                        ツヨロン SS21ロリップ

                        ツヨロン SS21ロリップ

                          昇降・定位置作業用 78ロリップ

                          昇降・定位置作業用 78ロリップ

                            メーカー タイタン トーヨーコーケン タイタン 藤井電工 藤井電工 伊藤製作所 藤井電工 タイタン タイタン 伊藤製作所 タイタン 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 95,231円 77,868円 83,290円 76,546円 396,035円 72,775円 48,374円 80,079円 72,699円 81,641円 1,510円 10,179円 9,158円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            商品種類 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 仮設器材 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック 墜落防止用ブロック - ランヤード 仮設器材
                            仕様 1本吊り専用 - - - - - 1本吊り専用 1本吊り専用 - - - 1本吊り専用 -
                            材質1 ランヤード:ワイヤーロープ(亜鉛引き鋼線) - ケース:強化アルミニウム - - - - 本体ケース:ガラス繊維入り強化プラスチック ケース:強化樹脂 - - - -
                            材質2 フック:スチール - - - - - - ランヤード:直径4.76mmステンレスワイヤーロープ - - - - -
                            材質3 ケース:強化アルミニウム - - - - - - - - - - - -

                            セイフティブロック (ワイヤーロープ式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) ロープ寸法径×長さ(mm×m)

                            109,134円

                            ( 120,047円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4510620331706816-672077004×25

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました