(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
206,375円 ~ 225,425円  特別価格 
税込価格
227,013円 ~ 247,968円  特別価格 

【特長】・ステンレス製ボディーの表面にバフ研磨を施したもので、ステンレスの美し...

詳細情報を確認する

  • 仕様3:
    【商品仕様】・バフ研磨加工 ・ストッパー内蔵式 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

SB-10-SI【商品仕様】
・最大能力(t):1.0
・減速比:1/12.60
・ハンドル長(有効最大値)(mm):300
・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m
・JANコード:4521891031011
・トラスココード:851-9802
・質量:16.6kg
SB-5-SI【商品仕様】
・最大能力(t):0.5
・減速比:1/8.90
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m
・JANコード:4521891030014
・トラスココード:851-9810
・質量:15.6kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・最大能力(t):0.5・減速比:1/8.90・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m
JANコード:4521891030014・トラスココード:851-9810・質量:15.6kg

1個

206,375円

183,446

( 201,791円 )

9日目

・最大能力(t):1.0・減速比:1/12.60・ハンドル長(有効最大値)(mm):300・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m
JANコード:4521891031011・トラスココード:851-9802・質量:16.6kg

1個

225,425円

200,380

( 220,418円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製ボディーの表面にバフ研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです
・特殊クラッチカバーの中にストッパーを内蔵した方式で誤操作が出来ない構造のため、危険性もなく安全な作業を行うことが出来ます
・取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用ください
【用途】
・船、食品工場、クリーンルーム等に最適。
・学校体育用各種ネットの昇降
・バスケット用ゴールボードの昇降装置
・公園などの公共設備

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

    ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)

    ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)

      ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)

      ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)

        ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨)

        ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨)

          ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

          ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

            ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

            ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

              ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

              ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

                メーカー マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業
                通常価格 206,375円 115,597円 137,272円 133,226円 211,258円 116,881円 117,822円
                通常出荷日 9日目   8日目~   11日目~   9日目   11日目~   11日目~   9日目  
                仕様3 【商品仕様】・バフ研磨加工 ・ストッパー内蔵式 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています 【商品仕様】・バフ研磨加工 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています ・【商品仕様】電解研磨加工・メカニカルブレーキ型・ラチェット式・ハンドル操作は左右の往復運動となります・【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています ・バフ研磨加工・メカニカルブレーキ型・ラチェット式 ・ハンドル操作は左右の往復運動となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています - - 【商品仕様】・電解研磨加工 ・ストッパー内蔵式 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています

                ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました