(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケット水平器 マグネット付 SB-13/SW-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポケット水平器 マグネット付 SB-13/SW-13

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,647円
税込単価
2,912円

【特長】・足場組立にも最適なコンパクト水平器です。・前面はシルバーメッキ、裏面...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    水平器
  • 長さ(mm):
    130
  • マグネット:
    底面のみ
  • 高さ(mm):
    47
  • 厚み(mm):
    18
  • 質量(g):
    95.000
  • 材質1:
    ABS樹脂

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-13

4993711540230
851-1441

1個

2,647( 2,912円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・足場組立にも最適なコンパクト水平器です。
・前面はシルバーメッキ、裏面は白と黒の2種類タイプです。
・ハンドストラップ付です。
【用途】
・95

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポケット水平器 マグネット付 SB-13/SW-13の型番SB-13のページです。
型番SB-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケット水平器 マグネット付 SB-13/SW-13

ポケット水平器 マグネット付 SB-13/SW-13

    トビレベル,白色

    トビレベル,白色

      ハンディーレベル-2

      ハンディーレベル-2

        超磁力レベル

        超磁力レベル

          トビ・ボックスレベル,白色

          トビ・ボックスレベル,白色

            G-トレンディーレベル

            G-トレンディーレベル

              アルミレベル(アイビーム型)

              アルミレベル(アイビーム型)

                トビレベル・プロ

                トビレベル・プロ

                  設備レベル

                  設備レベル

                    トビレベル-2

                    トビレベル-2

                      “プロテクトアーマー3”

                      “プロテクトアーマー3”

                        トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

                        トビレベル(落下防止コード対応シャックル内臓)

                          G-ハンディーレベル

                          G-ハンディーレベル

                            メーカー アカツキ製作所 エビス エビス 新潟精機(SK) エビス エビス アカツキ製作所 エビス エビス エビス アカツキ製作所 エビス エビス
                            通常価格 2,647円 2,972円 1,560円 1,843円 4,258円 3,750円 2,773円 3,513円 3,585円 3,193円 2,467円 2,972円 2,972円
                            通常出荷日 9日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目~   1日目   9日目   1日目   7日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            校正証明書 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 水平器 - 水平器 アクリル製水平器(角型) - 水平器 水平器 - 水平器 - - 水平器 水平器
                            長さ(mm) 130 100 100 - 175 150 - 160 100 120 160 100 100
                            マグネット 底面のみ 1か所 - - 1か所 1か所 なし 1か所 1か所 1か所 2か所 1か所 1か所
                            高さ(mm) 47 43 46 47 51 46.5 56 43 43 43 43 43 46.5

                            ポケット水平器 マグネット付 SB-13/SW-13のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SW-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            2,754円

                            ( 3,029円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            4993711540223851-1452

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました