(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)125×125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)125×125

通常単価(税別)
63,900円
税込単価
70,290円

【特長】・組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    位置決めブロック
  • 基準面からの高さ(mm):
    125、200
  • JANコード:
    4967521097437
  • トラスココード:
    813-0841
  • 質量(g):
    14500
  • 材質:
    FC300
  • 仕上:
    研削

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB125S

1個

63,900( 70,290円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。
【用途】
・組み込み治具
【商品仕様】
・寸法(mm):125×125×200
・寸法(mm):125×125×200
・研削仕上
・JANコード:4967521097437
・トラスココード:813-0841
・質量:14.5kg
【材質/仕上】
・FC300

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)125×125の型番SB125Sのページです。
型番SB125Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)125×125

スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)125×125

    スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)200×150

    スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)200×150

      スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)150×150

      スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)150×150

        スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)100×100

        スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)100×100

          サイドクランプ

          サイドクランプ

            スライドクランプ ASGタイプ

            スライドクランプ ASGタイプ

              ドロークランプ

              ドロークランプ

                メカロッククランプ(ロングタイプ)

                メカロッククランプ(ロングタイプ)

                  マグハイトブロック

                  マグハイトブロック

                    クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)

                    クサビクランプ クランプ部(タップ穴用)

                      メカロッククランプ(ロータイプ)

                      メカロッククランプ(ロータイプ)

                        メカロッククランプ(スタンダードタイプ)

                        メカロッククランプ(スタンダードタイプ)

                          アジャストクランプ

                          アジャストクランプ

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール ニューストロング ニューストロング ナベヤ スーパーツール ナベヤ ナベヤ スーパーツール スーパーツール ナベヤ
                            通常価格 63,900円 113,089円 78,631円 37,807円 7,785円 20,277円 5,989円 21,439円 3,630円 8,453円 21,439円 19,206円 10,332円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 位置決めブロック 位置決めブロック 位置決めブロック 位置決めブロック - - - - - - - - -
                            基準面からの高さ(mm) 125、200 150、300 150、250 100、150 - - - - - - - - -
                            JANコード 4967521097437 4967521097390 4967521097444 4967521094122 - - - - - - - - -
                            トラスココード 813-0841 837-9551 837-9550 813-0840 - - - - - - - - -
                            質量(g) 14500 37500 26000 7000 - - - - - - - - -

                            スーパーツール MC用セッテイングブロック(スタンダードタイプ)125×125のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロケーティングエレメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました