(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB-125F
ドイツファインマックス石膏ボード用 チップソー

ドイツファインマックス石膏ボード用 SB-125F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,930円
税込単価
3,223円

【特長】・HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。・ハードボデ...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    1.2
  • 内径(mm):
    20
  • 刃材質:
    タングステンカーバイド
  • 材質(台金):
    工具鋼

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

型番

SB-125F 解除

Loading...

SB-125F の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-125F

125
42
4949022006781
828-3462
10000
98

1個

2,930( 3,223円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HRA93.5高硬度チップ採用により長切れを実現します。
・ハードボディータイプで強化石膏ボード・ハードボディーにも対応します。
・ブラックフッ素コーティングにより切粉等の付着を軽減します。
【用途】
・化粧石膏ボード・ラスボード・ケイカル板・キッチンパネルなど。

(i)ご注意

  • ご使用の前には、機械の取扱説明書・仕様書にそって本製品を正しくご使用ください。
  • ご使用には、機械の取扱い説明書・仕様書にそって正しくご使用ください。

Loading...

SB-125Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドイツファインマックス石膏ボード用の型番SB-125Fのページです。
型番SB-125Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドイツファインマックス石膏ボード用

ドイツファインマックス石膏ボード用

    V BLADE石膏ボード用

    V BLADE石膏ボード用

      "石膏ボード用チップソー" TSB-100/125

      "石膏ボード用チップソー" TSB-100/125

        石膏ボード用チップソー

        石膏ボード用チップソー

          ジャストスタイルプロ

          ジャストスタイルプロ

            チップソー“ドイツベストマックス”(キッチンパネル専用)

            チップソー“ドイツベストマックス”(キッチンパネル専用)

              V BLADE一般木工用

              V BLADE一般木工用

                V BLADE鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ用

                V BLADE鉄鋼、ステンレス、ガルバリウム鋼板オールマルチ用

                  建工快速 石こうボード用

                  建工快速 石こうボード用

                    チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)

                    チップソー“プレミアムフッ素コート”(木工造作用)

                      “板金用チップソー”

                      “板金用チップソー”

                        キッチンパネルチップソー(キッチンパネル用)

                        キッチンパネルチップソー(キッチンパネル用)

                          オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)

                          オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)

                            メーカー チップソージャパン ツールジャパン トラスコ中山 チップソージャパン アイウッド チップソージャパン ツールジャパン ツールジャパン ケンコウカイソク アイウッド トラスコ中山 山真製鋸 トラスコ中山
                            通常価格 2,800円 2,220円 2,430円 4,344円 2,790円 5,606円 1,540円 2,720円 2,890円 2,634円 4,220円 6,800円 5,056円
                            通常出荷日 6日目   6日目   2日目   3日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            刃厚(mm) 1.2 1.2 1.2 1 - 1 - - 1.1 - - - 1.8
                            内径(mm) 20 20 20 20 20 20 20 20 - 20 20 20 20
                            刃材質 タングステンカーバイド - - タングステンカーバイド - タングステンカーバイド - - - - - - -
                            材質(台金) 工具鋼 - - - - 工具鋼 - - - - - - -

                            ドイツファインマックス石膏ボード用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB-100F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 重量
                            (g)

                            2,800円

                            ( 3,080円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            100304949022006774828-34611300077

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました