(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SD-210-SUS
ルーフファン 危険物倉庫用自然換気 ルーフファン キケンブツソウコヨウシゼンカンキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,295円
税込単価
69,625円

【特長】・各種危険物倉庫・爆発物を貯蔵する倉庫の自然換気に適してます・SD/S...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は「SB-」で始まる型番の代表商品画像です。型番により商品仕様が異なるため、商品情報をご確認ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SD-210-SUS 解除

Loading...

「SB-」で始まる型番の代表商品画像

「SD-」で始まる型番の代表商品画像

「SHD-」で始まる型番の代表商品画像

外形図

「SB-」で始まる型番の外形図

商品情報を表示

SD-210-SUS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
トラスココード
寸法(φD×φA×H)(mm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD-210-SUS

ルーフファン
135-9020
221×379×377
3300.0
SUS304製

1個

63,295( 69,625円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種危険物倉庫・爆発物を貯蔵する倉庫の自然換気に適してます
・SD/SHD/SBタイプはステンレス製引火防止網(40メッシュ)付となり、危険物倉庫等に対応しております
・自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます
・多量の水蒸気が発生し、モーターの使用が不可能なところでご使用いただけます
・雨、風が吹き込みにくい堅牢な構造となっています
【用途】
・一般危険物倉庫・油庫
・特に強制換気を必要としないところや外気の流入が少ないところ等、または強制給気と併用して使用する場合等に適しています

(i)ご注意

  • 画像は「SB-」で始まる型番の代表商品画像です。型番により商品仕様が異なるため、商品情報をご確認ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルーフファン 危険物倉庫用自然換気の型番SD-210-SUSのページです。
型番SD-210-SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

ルーフファン 危険物倉庫用自然換気

    ルーフファン 自然換気用

    ルーフファン 自然換気用

      自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

      自然換気ベンチレーター(危険物倉庫用自然換気)

        ベンチレーター(防爆形強制換気用)

        ベンチレーター(防爆形強制換気用)

          自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

          自然換気ベンチレーター【自然換気式・高対候性】

            自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

            自然換気ベンチレーター(自然換気式・高対候性)

              防爆形強制換気用

              防爆形強制換気用

                SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

                SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400T

                  SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

                  SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-300T

                    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

                    SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-400S

                      SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T

                      SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-500T

                        SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

                        SANWA ルーフファン 強制換気用 SVO-600T

                          SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TD

                          SANWA ルーフファン 強制換気用 ダンパー付 SVO-750TD

                            メーカー SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター) SANWA(三和式ベンチレーター)
                            通常価格 34,059円 29,045円 54,856円 339,437円 32,696円 26,330円 392,511円 111,236円 82,910円 111,236円 107,518円 162,288円 261,599円
                            通常出荷日 8日目~   8日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   8日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   16日目  

                            ルーフファン 危険物倉庫用自然換気のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB-114-SUS
                            SB-140
                            SB-140-SUS
                            SD-90
                            SD-90-SUS
                            SHD-450
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ トラスココード 寸法(φD×φA×H)(mm) 質量(g) 材質1

                            70,064円

                            ( 77,070円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ルーフファン135-8954117×213×4301020.0SUS304製

                            50,686円

                            ( 55,755円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ルーフファン136-2109143×244×4201180.0ガルバリウム鋼板

                            72,844円

                            ( 80,128円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ルーフファン135-8970143×244×4201180.0SUS304製

                            34,059円

                            ( 37,465円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ルーフファン136-057294×182×189600.0ガルバリウム鋼板

                            51,893円

                            ( 57,082円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ルーフファン136-052694×182×189600.0SUS304製

                            55,874円

                            ( 61,461円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ルーフファン135-9035460×715×57511000.0ガルバリウム鋼板

                            ルーフファン・ベンチレーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました