(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリーバンド 100G箱入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SB100-18-1
スリーバンド 100G箱入【580~820個入り】 スリーバンド 100Gハコイリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
194円
税込単価
213円

【特長】・厳選した上質の天然ゴム原料を使用し、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に...

詳細情報を確認する

  • 色:
    アメ色
  • 質量(g):
    100.000
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    1.1

(i)ご注意

  • 直接肌への使用は避けて下さい。
  • 使用時ははねかえりにご注意下さい。
  • 鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがあります。エッジの上に布、紙などをあてて使用して下さい。
  • 本品を口に入れないで下さい。
  • 直接肌への使用は避けて下さい。 使用時ははねかえりにご注意下さい。 鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがあります。エッジの上に布、紙などをあてて使用して下さい。 本品を口に入れないで下さい。

型番

SB100-18-1 解除

Loading...

商品情報を表示

SB100-18-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
折径(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB100-18-1

70
828-3174

1パック

580個入り

194( 213円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厳選した上質の天然ゴム原料を使用し、すぐれた伸縮性が包装用や結束用に適しています。
【用途】
・包装用、結束用。

(i)ご注意

  • 直接肌への使用は避けて下さい。
  • 使用時ははねかえりにご注意下さい。
  • 鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがあります。エッジの上に布、紙などをあてて使用して下さい。
  • 本品を口に入れないで下さい。
  • 直接肌への使用は避けて下さい。 使用時ははねかえりにご注意下さい。 鋭いエッジを持つ物に掛けると切れる恐れがあります。エッジの上に布、紙などをあてて使用して下さい。 本品を口に入れないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリーバンド 100G箱入の型番SB100-18-1のページです。
型番SB100-18-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリーバンド 100G箱入

スリーバンド 100G箱入

    スリーバンド 500G袋入

    スリーバンド 500G袋入

      20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]

      20x2mm 平ゴムロープ金具セット[20組]

        スパイダーゴム専用フック

        スパイダーゴム専用フック

          ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

          ゴムバンド金具シリーズ 2本線カギ

            オーバンド1kg #260

            オーバンド1kg #260

              オーバンド1kg #420

              オーバンド1kg #420

                オーバンド1kg #320

                オーバンド1kg #320

                  ゴムバンド金具シリーズ HR-1583

                  ゴムバンド金具シリーズ HR-1583

                    ゴムバンド金具シリーズ HR-958

                    ゴムバンド金具シリーズ HR-958

                      輪ゴム 箱入り

                      輪ゴム 箱入り

                        オーバンド1kg #470

                        オーバンド1kg #470

                          丸ゴム金具

                          丸ゴム金具

                            メーカー オカモト オカモト エスコ ユタカメイク 三友産業 共和 共和 共和 三友産業 三友産業 ユタカメイク 共和 三友産業
                            通常価格 194円 940円 1,950円 324円 147円 2,612円 2,374円 2,374円 106円 106円 162円 2,612円 133円
                            通常出荷日 9日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   9日目   3日目   1日目~   1日目   3日目  
                            アメ色 - - - - - - - - アメ色 - -
                            質量(g) 100.000 500.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 天然ゴム - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.1 1.1 - - - - - - - - - - -

                            スリーバンド 100G箱入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB100-14-1
                            SB100-16-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            折径
                            (mm)
                            トラスココード

                            194円

                            ( 213円 )

                            820個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            50828-3172

                            194円

                            ( 213円 )

                            680個入り

                            1パック あり

                            9日目

                            60828-3173

                            ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました