(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SB-1
ステンレス手動ウインチ(バフ研磨) ウインチデンドウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
115,597円
税込単価
127,157円

【特長】・ステンレス製ボディーの表面にバフ研磨を施したもので、ステンレスの美し...

詳細情報を確認する

  • 仕様3:
    【商品仕様】・バフ研磨加工 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ワイヤロープは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

仕様

SB-1【商品仕様】
・最大能力(t):0.1
・減速比:1/1.00
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ5mm×35m
・JANコード:4521891028004
・トラスココード:851-9800
・質量:7.4kg
SB-3【商品仕様】
・最大能力(t):0.3
・減速比:1/6.25
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32m
・JANコード:4521891029001
・トラスココード:851-9806
・質量:14.3kg
SB-10【商品仕様】
・最大能力(t):1.0
・減速比:1/12.60
・ハンドル長(有効最大値)(mm):300
・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m
・JANコード:4521891031004
・トラスココード:851-9801
・質量:16.6kg
SB-5【商品仕様】
・最大能力(t):0.5
・減速比:1/8.90
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m
・JANコード:4521891030007
・トラスココード:851-9809
・質量:15.6kg
商品情報を表示

SB-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-1

・最大能力(t):0.1・減速比:1/1.00・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ5mm×35m
JANコード:4521891028004・トラスココード:851-9800・質量:7.4kg

1個

115,597( 127,157円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製ボディーの表面にバフ研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプです
・取り付けスペースがハンドルを360°回転できる場合はこのタイプをご使用ください
【用途】
・船、食品工場、クリーンルーム等に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ワイヤロープは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)の型番SB-1のページです。
型番SB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)

ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)

    ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

    ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・ストッパー内蔵式)

      ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨)

      ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨)

        ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)

        ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)

          ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

          ステンレス手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

            ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

            ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

              ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

              ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

                メーカー マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業
                通常価格 115,597円 206,375円 133,226円 137,272円 211,258円 117,822円 116,881円
                通常出荷日 8日目~   9日目   9日目   11日目~   11日目~   9日目   11日目~  
                仕様3 【商品仕様】・バフ研磨加工 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています 【商品仕様】・バフ研磨加工 ・ストッパー内蔵式 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています ・バフ研磨加工・メカニカルブレーキ型・ラチェット式 ・ハンドル操作は左右の往復運動となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています ・【商品仕様】電解研磨加工・メカニカルブレーキ型・ラチェット式・ハンドル操作は左右の往復運動となります・【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています - 【商品仕様】・電解研磨加工 ・ストッパー内蔵式 ・メカニカルブレーキ型 ・ハンドル操作は回転式となります【材質/仕上】・ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面に電解研磨加工を施しています -

                ステンレス手動ウインチ(バフ研磨)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                SB-10
                SB-3
                SB-5
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                仕様1 仕様2

                233,021円

                ( 256,323円 )
                1個 あり

                9日目

                ・最大能力(t):1.0・減速比:1/12.60・ハンドル長(有効最大値)(mm):300・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40mJANコード:4521891031004・トラスココード:851-9801・質量:16.6kg

                165,998円

                ( 182,598円 )
                1個 あり

                9日目

                ・最大能力(t):0.3・減速比:1/6.25・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32mJANコード:4521891029001・トラスココード:851-9806・質量:14.3kg

                183,444円

                ( 201,788円 )
                1個 -

                9日目

                ・最大能力(t):0.5・減速比:1/8.90・ハンドル長(有効最大値)(mm):250・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40mJANコード:4521891030007・トラスココード:851-9809・質量:15.6kg

                ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました