(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
65,518円 58,579円
税込単価
72,070円 64,437円

【特長】・鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。【用途】・鋼板...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高抗張力鋼

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

型番

SAS-1.6-3-30 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
クランプ範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAS-1.6-3-30

0.32~1.6
515-9601
93
60
161
4800.0
42
3~25

1個

65,518円

58,579

( 64,437円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
【用途】
・鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等

(i)ご注意

  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。
  • 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型の型番SAS-1.6-3-30のページです。
型番SAS-1.6-3-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型

つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型

    クランプ SCPA型

    クランプ SCPA型

      ネジ式無傷クランプ SAR型

      ネジ式無傷クランプ SAR型

        スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ

        スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ

          ネジ式全方向クランプ SBB型

          ネジ式全方向クランプ SBB型

            横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

            横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

              安全帯取付用クランプ SC型

              安全帯取付用クランプ SC型

                全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

                全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

                  象印 ねじクランプ5t

                  象印 ねじクランプ5t

                    縦つり用無傷クランプ NNE2型

                    縦つり用無傷クランプ NNE2型

                      象印 ねじクランプ3t

                      象印 ねじクランプ3t

                        水平横吊クランプ

                        水平横吊クランプ

                          スクリュークランプ“HP-Y型”(引張りクランプ)

                          スクリュークランプ“HP-Y型”(引張りクランプ)

                            メーカー イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 象印 イーグル・クランプ 象印 スーパーツール 三木ネツレン
                            通常価格 65,518円 85,959円 95,783円 25,648円 131,209円 90,868円 34,708円 44,181円 78,521円 96,072円 62,804円 17,690円 31,005円
                            通常出荷日 4日目   5日目   4日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            材質1 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼 - 高抗張力鋼●精密鍛造 高抗張力鋼 高抗張力鋼 - - - - - -

                            つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SAS-3.2-10-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D クランプ範囲(mm)

                            84,953円

                            ( 93,448円 )
                            1個 -

                            4日目

                            0.64~3.2515-9610122752058300.04710~40

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました