(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SAR-1535NS1-50HZ
モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ コウアツセンジョウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
866,642円
税込単価
953,306円

【特長】・ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。・高...

詳細情報を確認する

  • 電圧(V):
    200

(i)ご注意

  • 人や動物へ噴射しないでください
  • アース線をアースし、硬く水平な場所に設置してください
  • 周りに引火物を置かず、常温の清水、気温60℃以下、湿度85%以下でご使用ください
  • 凍結時は氷を溶かしてご使用ください
  • 人や動物へ噴射しないでください アース線をアースし、硬く水平な場所に設置してください 周りに引火物を置かず、常温の清水、気温60℃以下、湿度85%以下でご使用ください 凍結時は氷を溶かしてご使用ください

型番

SAR-1535NS1-50HZ 解除

Loading...

商品情報を表示

SAR-1535NS1-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
機能
仕様
奥行(mm)
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
吐出水量(L/min)
幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
電流(A)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAR-1535NS1-50HZ

高圧洗浄機
冷水
電動タイプ
1060
35
15
525
4589413151272
135-7270
149000
45
643

1個

866,642( 953,306円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
・高所揚水が可能です。
【用途】
・土木建設機械の泥落としに。
・管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
・高所での使用に。
・工場内の設備として。
・畜舎の床等の洗浄に。

(i)ご注意

  • 人や動物へ噴射しないでください
  • アース線をアースし、硬く水平な場所に設置してください
  • 周りに引火物を置かず、常温の清水、気温60℃以下、湿度85%以下でご使用ください
  • 凍結時は氷を溶かしてご使用ください
  • 人や動物へ噴射しないでください アース線をアースし、硬く水平な場所に設置してください 周りに引火物を置かず、常温の清水、気温60℃以下、湿度85%以下でご使用ください 凍結時は氷を溶かしてご使用ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプの型番SAR-1535NS1-50HZのページです。
型番SAR-1535NS1-50HZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ

    モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ

    モーター式高圧洗浄機 SAR-Nタイプ

      スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SE-2107ST6(静音型)

      スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SE-2107ST6(静音型)

        スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005ST6(静音型)

        スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SE-3005ST6(静音型)

          モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S  (温水タイプ)

          モーター式高圧洗浄機SHJ-1510S (温水タイプ)

            精和産業 高圧洗浄機ジェットクリ-ン

            精和産業 高圧洗浄機ジェットクリ-ン

              ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3007SS (防音型)

              ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3007SS (防音型)

                ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2110SS (防音型)

                ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2110SS (防音型)

                  ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2015SS (防音型)

                  ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-2015SS (防音型)

                    ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1615SS (防音型)

                    ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-1615SS (防音型)

                      ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS (防音型)

                      ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS (防音型)

                        スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SEK-2008SSV(防音型)

                        スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SEK-2008SSV(防音型)

                          スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型)

                          スーパー工業 エンジン式 高圧洗浄機 SEK-1315SSV(防音型)

                            メーカー スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 精和産業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業
                            通常価格 359,278円 894,580円 386,948円 386,948円 765,106円 374,680円 554,448円 542,935円 609,597円 542,935円 625,386円 415,888円 431,507円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目  
                            電圧(V) 200 200 - - - - - - - - - - -

                            モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SAR-2308NS2-50HZ
                            SAR-2308NS2-60HZ
                            SAR-3005NS2-50HZ
                            SAR-3007NS2-60HZ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 機能 仕様 奥行(mm) 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz) 吐出水量(L/min) 幅(mm) JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            電流
                            (A)
                            高さ
                            (mm)

                            359,278円

                            ( 395,206円 )
                            1個 -

                            8日目

                            高圧洗浄機冷水電動タイプ9208245204589413151210135-72529200015.4575

                            359,278円

                            ( 395,206円 )
                            1個 -

                            8日目

                            高圧洗浄機冷水電動タイプ9208235204589413151326135-72539200014.3575

                            435,110円

                            ( 478,621円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            高圧洗浄機冷水電動タイプ9205305204589413151296135-72549900015.4575

                            385,587円

                            ( 424,146円 )
                            1個 -

                            8日目

                            高圧洗浄機冷水電動タイプ9207285204589413151333135-72559200014.3575

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました