(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネジ式無傷クランプ SAR型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SAR-3.2-5-35
ネジ式無傷クランプ SAR型 ツリクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
145,488円
税込単価
160,037円

【特長】・作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    高抗張力鋼

(i)ご注意

  • つり上げ・つり下げには使用できません。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SAR-3.2-5-35 解除

Loading...

商品情報を表示

SAR-3.2-5-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
クランプ範囲(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAR-3.2-5-35

0.64~3.2
515-9598
148
90
292
9800.0
47
5~35

1個

145,488( 160,037円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業場所を選ばない全方向性倍力シャックル付きスクリュークランプです。
・取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ球面アゴになります。
【用途】
・適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
・目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・アイピース・引張ピース に。

(i)ご注意

  • つり上げ・つり下げには使用できません。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 作業開始前の点検を必ず実施し、作動不良や本体や部品の変形、摩耗、損傷したクランプは使用しないで下さい。 クランプの最大使用荷重を超えるつり荷は絶対に吊らないで下さい。 必ず2点つり以上でご使用ください。★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネジ式無傷クランプ SAR型の型番SAR-3.2-5-35のページです。
型番SAR-3.2-5-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネジ式無傷クランプ SAR型

ネジ式無傷クランプ SAR型

    ネジ式全方向クランプ SBB型

    ネジ式全方向クランプ SBB型

      横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

      横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

        横つり用クランプ VAR型

        横つり用クランプ VAR型

          縦つり用クランプ SLT型

          縦つり用クランプ SLT型

            横つりクランプ VAN型

            横つりクランプ VAN型

              つり式 (縦つり専用) クランプ SBC型

              つり式 (縦つり専用) クランプ SBC型

                横つりクランプ VA型

                横つりクランプ VA型

                  横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                  横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

                    つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型

                    つり式 (引張リ専用) クランプ SAS型

                      縦つり用クランプ RS型

                      縦つり用クランプ RS型

                        縦つり用軽量クランプ ET型

                        縦つり用軽量クランプ ET型

                          水平吊りクランプ

                          水平吊りクランプ

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 95,783円 131,209円 72,276円 57,263円 106,885円 39,079円 186,850円 49,409円 73,511円 65,518円 111,333円 50,441円 36,398円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   15日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   1日目  
                            材質1 高抗張力鋼 高抗張力鋼●精密鍛造 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼●精密鍛造 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 高抗張力鋼 -

                            ネジ式無傷クランプ SAR型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SAR-1.6-3-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D クランプ範囲(mm)

                            95,783円

                            ( 105,361円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            0.32~1.6851-620511277.52164300.0435~25

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました