(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SAP30
ピンポール マイゾックス ピンポール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
344円
税込単価
378円

【特長】・赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。・耐久性に優れた焼き付け...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    その他
  • 材質(本体):
    スチール
  • ポール外径(mm):
    8

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

SAP30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAP30

4938514320061
115
735-8016

3個

344( 378円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。
・耐久性に優れた焼き付け塗装です。
・場所に応じた使い分けができます。
【用途】
・写真撮影、位置確認。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピンポールの型番SAP30のページです。
型番SAP30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンポール

ピンポール

    マイゾックス マイポール3MX2段

    マイゾックス マイポール3MX2段

      マイゾックス マイポール

      マイゾックス マイポール

        トラバーピン

        トラバーピン

          避難・誘導用品 プラカード

          避難・誘導用品 プラカード

            ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

            ユニット 避難誘導旗 ポケット式(A3)塩ビパイプ白 1250×530mm

              旗ポールロープ型

              旗ポールロープ型

                手旗(白) 67024

                手旗(白) 67024

                  グリーンクロス のぼり用サインポール

                  グリーンクロス のぼり用サインポール

                    123 アルミポール

                    123 アルミポール

                      フラッグホルダー

                      フラッグホルダー

                        安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

                        安全旗・衛生旗単管用フラッグハンガー

                          国旗

                          国旗

                            メーカー マイゾックス マイゾックス マイゾックス マイゾックス ユニット ユニット サンポール アイトス グリーンクロス 伊藤製作所 ユニット つくし工房
                            通常価格 315円 3,457円 2,103円 296円 6,429円 2,200円 86,721円 651円 736円 52,084円 8,498円 14,928円 1,077円
                            通常出荷日 2日目~   4日目   2日目   6日目   2日目~   1日目~   11日目   4日目   1日目   5日目   2日目~   11日目   2日目~  
                            形状 その他 - - その他 その他 角型 その他 角型 - - その他 - -
                            材質(本体) スチール アルミ合金 アルミ合金 スチール アルミ合金 その他 アルミ合金 - - - その他 スチール -
                            ポール外径(mm) 8 - - 3.5 - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SAP100
                            SAP50
                            SAP60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード

                            723円

                            ( 795円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            4938514320030470735-8008

                            315円

                            ( 347円 )
                            3個 あり

                            4日目

                            4938514320054160735-8024

                            441円

                            ( 485円 )
                            3個 あり

                            2日目

                            4938514320047155735-8032

                            設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました