(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

送気マスク用フェイスシールド SAM-AL2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

送気マスク用フェイスシールド SAM-AL2

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,546円  特別価格 
税込価格
27,001円  特別価格 

【特長】・一定流量型エアラインマスクAL-2Nシリーズ、AL-4Nシリーズ用フ...

詳細情報を確認する

  • 適合機種:
    AL-4NPB、AL-4NKB、AL-4NSB、AL-4NW
  • JANコード:
    4959382053028
  • トラスココード:
    816-7281
  • 質量(g):
    995.000
  • 面体の種類:
    フェイスシールド

(i)ご注意

  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。
  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。 メーカー直送の場合、申し受けます。

型番

SAM-AL2 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SAM-AL2

1個

24,546円

22,557

( 24,813円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一定流量型エアラインマスクAL-2Nシリーズ、AL-4Nシリーズ用フェイスシールドです。

(i)ご注意

  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。
  • フェイスシールドはルーズフィットタイプですので危険性の高い酸欠及び有毒ガス環境では使用できません。 メーカー直送の場合、申し受けます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

送気マスク用フェイスシールド SAM-AL2

送気マスク用フェイスシールド SAM-AL2

    シゲマツ 送気マスク エアメット

    シゲマツ 送気マスク エアメット

      バーサフロー フェイスシールド

      バーサフロー フェイスシールド

        電動ファン付防じんマスク サカヰ式 BL-100H-05 電池・充電器付

        電動ファン付防じんマスク サカヰ式 BL-100H-05 電池・充電器付

          電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

          電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

            電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005

            電動ファン付呼吸用保護具 BL-1005

              電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

              電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

                3M バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712J

                3M バーサフロー 交換用ろ過材 TR-3712J

                  電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

                  電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

                    3M アドフロー用ウエストベルト 835000

                    3M アドフロー用ウエストベルト 835000

                      電動ファン付呼吸保護具

                      電動ファン付呼吸保護具

                        交換用部品

                        交換用部品

                          3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927

                          3M バーサフロー 交換用バイザー 1個入り M-927

                            メーカー 重松製作所 重松製作所 スリーエムジャパン 興研 アズワン アズワン 重松製作所 スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン アズワン アズワン スリーエムジャパン
                            通常価格 24,546円 26,926円 50,509円 37,528円 1,440円 194円 76,604円 5,447円 850円 9,933円 2,400円 13,800円 7,037円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   8日目   1日目   4日目  
                            適合機種 AL-4NPB、AL-4NKB、AL-4NSB、AL-4NW AL-15 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4959382053028 4959382053226 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 816-7281 816-7380 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 995.000 820 - - - - - - - - - - -
                            面体の種類 フェイスシールド - - - - - - - - - - - -

                            送気マスク用フェイスシールド SAM-AL2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました