(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 送気マスク エアメット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 送気マスク エアメット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,926円 24,941円
税込単価
29,619円 27,435円

【特長】・シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。・広視野で、矯正めがねと併...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    送気マスク用エアメット
  • サイズ:
    フリー
  • 適合機種:
    AL-15
  • JANコード:
    4959382053226
  • トラスココード:
    816-7380
  • タイプ:
    フェイスシールド
  • 質量(g):
    820

(i)ご注意

  • 本製品を使用する場合は、別売りの腰バンドと耐圧ゴムホースが必要です。
  • 空気清浄装置を併用してください。
  • 送風量が120L/min以上であることを風量チェッカーで確認のうえ使用してください。

型番

SAM-AL15 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAM-AL15

1個

26,926円

24,941

( 27,435円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。
・広視野で、矯正めがねと併用できます。
・スプレーガンが取り付けられるので、塗装作業に最適です。
【用途】
・塗装作業用。

(i)ご注意

  • 本製品を使用する場合は、別売りの腰バンドと耐圧ゴムホースが必要です。
  • 空気清浄装置を併用してください。
  • 送風量が120L/min以上であることを風量チェッカーで確認のうえ使用してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 送気マスク エアメットの型番SAM-AL15のページです。
型番SAM-AL15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 送気マスク エアメット

シゲマツ 送気マスク エアメット

    電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

    電動ファン付呼吸用保護具 AP-S11PV3・S11PG2・S185PV3

      電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

      電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD

        フード HD-H1

        フード HD-H1

          フード HD-H2

          フード HD-H2

            電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

            電動ファン付呼吸用保護具(直結式)

              電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

              電動ファン付呼吸用保護具 BL・BRD 捕集効率:99.97%以上/99.999%以上

                バーサフロー フェイスシールド

                バーサフロー フェイスシールド

                  交換用フィルタユニット D2

                  交換用フィルタユニット D2

                    シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884

                    シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884

                      送気マスク用耐圧ホース

                      送気マスク用耐圧ホース

                        メーカー 重松製作所 アズワン 興研 重松製作所 重松製作所 重松製作所 アズワン スリーエムジャパン 重松製作所 重松製作所 スリーエムジャパン
                        通常価格 26,926円 850円 1,440円 13,735円 3,924円 76,604円 1,440円 50,509円 3,797円 14,336円 23,928円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目  
                        その他 オプション - - - - - - - - オプション -
                        詳細タイプ 送気マスク用エアメット - - - - - - - - - -
                        サイズ フリー - - - - M - - - - -
                        適合機種 AL-15 - - - - - - - - SAM-AL15 -
                        JANコード 4959382053226 - - - - - - - - 4959382058849 -

                        シゲマツ 送気マスク エアメットのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました