(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SAH-8ST
網戸補修シート(48×48×0.5mm)【8個入り】 ポリプロピレンテープ

網戸補修シート(48×48×0.5mm) SAH-8ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
346円
税込単価
381円

【特長】・風が通る機能的な本物の網戸です。・雨、風、雪、に強い強力なアクリル両...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    48
  • テープ長さ(m):
    0.048
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • はく離材:
    フィルム
  • 基材詳細:
    基材:ファイバーグラス
  • 質量(g):
    33.000

型番

SAH-8ST 解除

Loading...

SAH-8ST の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
材質1
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SAH-8ST

SAH-8ST

グレー
8809246972971
781-2558
-
-
-
-
-
はくり紙:ポリエチレンテレフタレート(PET)

1パック

8個入り

346( 381円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風が通る機能的な本物の網戸です。
・雨、風、雪、に強い強力なアクリル両面テープを適用し、施工後に安定した保持力を発揮します。
・室内側の面だけ貼れば修復が完了します。
・メッシュなので、風の抵抗や風を受けて発生する振動が無く剥がれにくい。
【用途】
・網戸補修に。
【材質】
・基材:ファイバーグラス
・粘着剤:アクリル
・はくり紙:ポリエチレンテレフタレート(PET)

SAH-8STで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

網戸補修シート(48×48×0.5mm)の型番SAH-8STのページです。
型番SAH-8STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

網戸補修シート(48×48×0.5mm)

網戸補修シート(48×48×0.5mm)

    網戸補修シート(40×100×0.5mm)

    網戸補修シート(40×100×0.5mm)

      網戸補修シート(100×100×0.5mm)

      網戸補修シート(100×100×0.5mm)

        ダクトクロス 手切れ・強粘着

        ダクトクロス 手切れ・強粘着

          通気性粘着テープ

          通気性粘着テープ

            目張りテープ J3310

            目張りテープ J3310

              スコッチ® 室内用戸あたりテープ

              スコッチ® 室内用戸あたりテープ

                カーボンテープ 黒 長さ 30m

                カーボンテープ 黒 長さ 30m

                  ダクトテープ 48mm×50m

                  ダクトテープ 48mm×50m

                    シート補修用強力粘着テープ

                    シート補修用強力粘着テープ

                      ホーステープ

                      ホーステープ

                        貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

                        貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”

                          シリカクロス(綾織り) テープタイプ

                          シリカクロス(綾織り) テープタイプ

                            メーカー IWATANI(岩谷マテリアル) IWATANI(岩谷マテリアル) IWATANI(岩谷マテリアル) 光洋化学 トラスコ中山 nitoms スリーエムジャパン トラスコ中山 テサ ユタカメイク nitoms MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅) トラスコ中山
                            通常価格 346円 346円 346円 659円 2,172円 319円 628円 17,004円 1,720円 275円 642円 5,054円 10,097円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
                            テープ幅(mm) 48 40 100 50 - - - - 48 100 - - 50
                            テープ長さ(m) 0.048 0.1 0.1 20 20 - - 30 50 - - - -
                            テープ厚(mm) 0.5 0.5 0.5 0.18 0.15 - - 1.2 0.18 - - - 0.8
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 - - - ゴム系 - - - -
                            はく離材 フィルム フィルム フィルム - - - - - - - - - -

                            網戸補修シート(48×48×0.5mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SAH-8STB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 厚さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) 材質1 材質2 材質3

                            346円

                            ( 381円 )

                            8個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ブラック8809246973350781-25660.54848基材:ファイバーグラス粘着剤:アクリルはくり紙:PET

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました