(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SAH-4TT
網戸補修シート(40×100×0.5mm)【4個入り】 アミドホシュウシート

網戸補修シート(40×100×0.5mm) SAH-4TT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
346円
税込単価
381円

【特長】・風が通る機能的な本物の網戸です。・雨、風、雪、に強い強力なアクリル両...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    40
  • テープ長さ(m):
    0.1
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • はく離材:
    フィルム
  • 基材詳細:
    基材:ファイバーグラス
  • 質量(g):
    33.000

型番

SAH-4TT 解除

Loading...

SAH-4TT の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SAH-4TT

SAH-4TT

グレー
8809246972995
781-2515

1パック

4個入り

346( 381円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・風が通る機能的な本物の網戸です。
・雨、風、雪、に強い強力なアクリル両面テープを適用し、施工後に安定した保持力を発揮します。
・室内側の面だけ貼れば修復が完了します。
・メッシュなので、風の抵抗や風を受けて発生する振動が無く剥がれにくい。
【用途】
・網戸補修に。

SAH-4TTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

網戸補修シート(40×100×0.5mm)の型番SAH-4TTのページです。
型番SAH-4TTに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

網戸補修シート(40×100×0.5mm)

網戸補修シート(40×100×0.5mm)

    網戸補修シート(100×100×0.5mm)

    網戸補修シート(100×100×0.5mm)

      網戸補修シート(48×48×0.5mm)

      網戸補修シート(48×48×0.5mm)

        48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)

        48mmx18m補修テープ(超強力/多用途)

          38mmx10m 目張りテープ

          38mmx10m 目張りテープ

            48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

            48mmx27m補修テープ(強力/多用途)

              ペトロラタム No.59シリーズ No.59PW(下塗り材)

              ペトロラタム No.59シリーズ No.59PW(下塗り材)

                25mmx5mビニール補修テープ

                25mmx5mビニール補修テープ

                  障子・フスマ補修シート

                  障子・フスマ補修シート

                    ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

                    ロックタイト 絶縁&シーリングラップ(3m)

                      25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

                      25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)

                        ネオピタテープ(R)

                        ネオピタテープ(R)

                          配管補修テープ(30分硬化)

                          配管補修テープ(30分硬化)

                            メーカー IWATANI(岩谷マテリアル) IWATANI(岩谷マテリアル) IWATANI(岩谷マテリアル) エスコ エスコ エスコ 日東電工 エスコ アサヒペン ヘンケル エスコ 因幡電機産業 エスコ
                            通常価格 346円 346円 346円 1,350円 345円 925円 12,086円 780円 607円 1,814円 2,260円 350円 4,530円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 40 100 48 48 - 48 - 25.4 - - - - -
                            テープ長さ(m) 0.1 0.1 0.048 18 - 27 - 5 - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.5 0.5 0.5 0.33 - 0.17 - 0.13 - - - - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 - ゴム系 - アクリル系 - - - - -
                            はく離材 フィルム フィルム フィルム - - - - - - - - - -

                            網戸補修シート(40×100×0.5mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SAH-4TTB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            346円

                            ( 381円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ブラック8809246973374781-2523

                            金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました