(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップ砥石

カップ砥石

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,616円 ~ 7,625円
税込価格
6,178円 ~ 8,388円

【特長】・研削性に優れたレジノイドボンドの砥石です。・粗研削やバリ取りにご使用...

詳細情報を確認する

  • 軸径(mm):
    3
  • 毛丈(mm):
    10

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
外径(mm)
最高使用回転数(rpm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4580120555421
853-0712
20
20000
85.000

1個

5,616( 6,178円 )

1日目

4580120555445
853-0713
30
15000
133.000

1個

7,174( 7,891円 )

8日目

4580120555483
853-0715
30
15000
130.000

1個

7,625( 8,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・研削性に優れたレジノイドボンドの砥石です。
・粗研削やバリ取りにご使用頂けます。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップ砥石

カップ砥石

    スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

    スパイラルホールブラシ 軸径3mmステンレス

      ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)

      ミニモ 積層バフ セーム皮 φ22 (10個入)

        毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

        毛ブラシ ホイール馬毛ミディアム

          スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

          スパイラルホールブラシ 軸径3mmナイオロン

            ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

            ラジアルサンダー 軸径3mm,研削力と耐久性を兼ね備えています

              スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

              スパイラルホールブラシ 軸径6mmステンレス

                インサイドサンダー

                インサイドサンダー

                  サンドペーパーロール

                  サンドペーパーロール

                    クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ

                    クッションサンダー 軸径6mm積層タイプ

                      スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

                      スパイラルホールブラシ 軸径3mm馬毛

                        ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード φ14 (10本入)

                        ミニモ 毛ブラシ カップ 豚毛 ハード φ14 (10本入)

                          ラジアルサンダー

                          ラジアルサンダー

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 5,616円 2,030円 5,609円 3,888円 1,810円 3,080円 1,875円 3,110円 3,820円 1,700円 1,810円 4,628円 3,290円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            軸径(mm) 3 - - - - - - 3 - - - - -
                            毛丈(mm) 10 - - - - - - - - - - - -

                            軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました