(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイドケ-ス 浅引出し 10段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイドケ-ス 浅引出し 10段

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,373円
税込単価
46,610円

【特長】A3ヨコサイズ収納のワイドなスチール製レターケース。

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA3-10

1個

42,373( 46,610円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】A3ヨコサイズ収納のワイドなスチール製レターケース。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイドケ-ス 浅引出し 10段の型番SA3-10のページです。
型番SA3-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイドケ-ス 浅引出し 10段

ワイドケ-ス 浅引出し 10段

    ワイドケ-ス 深引出し 9段

    ワイドケ-ス 深引出し 9段

      ワイドケ-ス 浅引出し 18段

      ワイドケ-ス 浅引出し 18段

        ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P

        ナカバヤシ ワイドケース A3/ヨコ型 浅型18段 A3-18P

          フロアーケース

          フロアーケース

            ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

            ナカバヤシ フロアケース A4/タテ型 深型9段×2列 A4-M18P

              扉付きカタログケース(高さ880mm)

              扉付きカタログケース(高さ880mm)

                メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ アズワン ナカバヤシ トラスコ中山
                通常価格 42,373円 42,941円 61,466円 45,002円 37,536円 46,248円 83,544円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   11日目   1日目~   11日目   8日目  
                商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                ワイドケ-ス 浅引出し 10段のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました