(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SA2935
クロスベースダイヤモンドディスク ディスクペーパー

クロスベースダイヤモンドディスク SA2935

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,246円
税込単価
2,471円

【特長】・菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。・研...

詳細情報を確認する

Loading...

SA2935 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
外径(mm)
穴径(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SA2935

400
21
-
4580120554745
852-5224
9

1個

2,246( 2,471円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。
・研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット

商品情報

SA2935で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クロスベースダイヤモンドディスクの型番SA2935のページです。
型番SA2935に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスベースダイヤモンドディスク

クロスベースダイヤモンドディスク

    ジルコニアディスク(アングロン用)

    ジルコニアディスク(アングロン用)

      メタルベースダイヤモンドディスク 電着

      メタルベースダイヤモンドディスク 電着

        3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

        3MキュービトロンII"ファイバーディスク"(鋼・アルミ用)982C 外径178mm

          クッションディスク(アングロン用)

          クッションディスク(アングロン用)

            ディスクペーパー ウルトラディスクUD

            ディスクペーパー ウルトラディスクUD

              スーパーディスクH

              スーパーディスクH

                溶接ビード除去ディスク

                溶接ビード除去ディスク

                  サンドペーパーディスク

                  サンドペーパーディスク

                    “メタルベースダイヤモンドディスク” 電着タイプ(アングロン用)

                    “メタルベースダイヤモンドディスク” 電着タイプ(アングロン用)

                      サンディンディスク(木工用、砥粒WA)

                      サンディンディスク(木工用、砥粒WA)

                        メーカー ミニター ミニター ミニター スリーエムジャパン ミニター 日本レヂボン SHINEX トラスコ中山 ミニター ミニター マキタ
                        通常価格 2,246円 4,674円 2,310円 678円 4,240円 466円 2,250円 2,451円 1,459円 4,860円 950円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目  
                        商品タイプ ダイヤモンドディスク ディスクペーパー ダイヤモンドディスク ディスクペーパー ディスクペーパー 研磨布ディスク 研磨布ディスク - ディスクペーパー ダイヤモンドディスク サンダー用ペーパー
                        被削材 合金鋼 / ガラス 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 / ガラス 合金鋼 / ガラス - - 一般鋼 / ステンレス鋼 ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 石材 / ガラス 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 合金鋼 / ガラス -
                        最高使用回転数(rpm) 12000 12000 12000 - 12000 - - - - 12000 -

                        クロスベースダイヤモンドディスクのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        SA2931
                        SA2933
                        SA2938
                        SA2939
                        SA2940
                        SA2951
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        粒度(#) 外径
                        (mm)
                        穴径
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 重量
                        (g)

                        2,246円

                        ( 2,471円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        12021-4580120554660852-52209

                        2,246円

                        ( 2,471円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        24021-4580120554707852-52229

                        2,246円

                        ( 2,471円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        100021-4580120554806852-52279

                        2,246円

                        ( 2,471円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        150021-4580120554820852-52289

                        2,246円

                        ( 2,471円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        300021-4580120554844852-52299

                        3,941円

                        ( 4,335円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        12031114580120554868852-523010

                        ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました