(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OKコックソケット

OKコックソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,500円
税込価格
2,750円

【特長】・ガス溶断用専用カプラジョイントです。・二重安全ロック方式です。・ワン...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
適用流体
接続サイズ
トラスココード
適合流体詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
酸素
φ8
851-3287
酸素

1個

2,500( 2,750円 )

4日目

アセチレン
φ9
851-3288
アセチレン

1個

2,500( 2,750円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス溶断用専用カプラジョイントです。
・二重安全ロック方式です。
・ワンタッチロック方式です。
・二重安全シール機構です。
・溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OKコックソケット

OKコックソケット

    サンロックAV-1 φ5

    サンロックAV-1 φ5

      カプラジョイント“OKコック”

      カプラジョイント“OKコック”

        サンロックAV-2 φ5

        サンロックAV-2 φ5

          サンロックAP-1 φ5

          サンロックAP-1 φ5

            サンロックAV-1 φ8

            サンロックAV-1 φ8

              サンロックAP-2 φ5

              サンロックAP-2 φ5

                OKコックプラグ

                OKコックプラグ

                  サンロックAV-2 φ9

                  サンロックAV-2 φ9

                    サンロックAP-1 φ8

                    サンロックAP-1 φ8

                      吹管 A2号溶接器

                      吹管 A2号溶接器

                        乾式安全器"逆火止め太郎"

                        乾式安全器"逆火止め太郎"

                          100型ガウジング火口(スキルカット-250用)

                          100型ガウジング火口(スキルカット-250用)

                            メーカー ヤマト産業 阪口製作所 ヤマト産業 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 阪口製作所 ヤマト産業 阪口製作所 阪口製作所 小池酸素工業 ヤマト産業 小池酸素工業
                            通常価格 2,500円 3,720円 900円 4,027円 1,092円 2,676円 1,034円 800円 3,848円 850円 37,613円 72,486円 12,897円
                            通常出荷日 4日目   7日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   7日目   5日目   5日目   5日目  
                            用途 ホース用 - - - - - - - - - - その他 -
                            質量(g) 50 - - - - - - 50 - - - - -

                            OKコックソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました