(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S99-21
3M マスキングテープ コンクリート・タイル用 3M マスキングテープ コンクリート タイルヨウ

3M マスキングテープ コンクリート・タイル用 S99-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
143円
税込単価
157円

【特長】・巻きだしが軽く、のり残りがほとんどありません。・はがす際にテープ切れ...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    和紙
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    ブルー系
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.1
  • 厚さ(mm):
    0.10
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    基材:和紙●粘着剤:アクリル系

Loading...

S99-21 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S99-21

21
4548623130606
542-3813
35.000

1個

143( 157円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻きだしが軽く、のり残りがほとんどありません。
・はがす際にテープ切れしにくく、作業性に優れます。
【用途】
・コンクリート・タイル・パネルのシーリングマスキング。

Loading...

S99-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M マスキングテープ コンクリート・タイル用の型番S99-21のページです。
型番S99-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

    3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

    3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

      3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

      3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

        スコッチR 塗装用マスキングテープ

        スコッチR 塗装用マスキングテープ

          Pマスキングテープ

          Pマスキングテープ

            3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

            3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

              スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

              スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

                マスキングテープ(曲線用)

                マスキングテープ(曲線用)

                  トリムテープ6345/6348/6349

                  トリムテープ6345/6348/6349

                    スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)

                    スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)

                      スコッチRシーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

                      スコッチRシーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

                        SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

                        SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

                          マスキングテープ 241H

                          マスキングテープ 241H

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン コーワ スリーエムジャパン スリーエムジャパン テサ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン カモ井加工紙 ニチバン
                            通常価格 110円 110円 117円 73円 123円 604円 715円 924円 2,264円 701円 628円 55,951円 517円
                            通常出荷日 2日目   2日目   4日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~  
                            基材 和紙 和紙 和紙 平面紙 和紙 平面紙 和紙 クレープ紙 - 平面紙 和紙 和紙 和紙
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 ゴム系
                            ブルー系 ブルー系 グリーン系 イエロー系 - ブルー系 ブルー系 / ブラック ブラウン系 ブルー系 グリーン系 / パープル系 - パープル系 ブラウン系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 25 10 18 18 18 18
                            テープ厚(mm) 0.1 0.1 0.1 0.08 - 0.09 0.09 0.375 - 0.1 0.12 0.1 0.096

                            3M マスキングテープ コンクリート・タイル用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S99-15
                            S99-18
                            S99-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            110円

                            ( 121円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            154548623739755542-379125.000

                            128円

                            ( 141円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            184548623130590542-380530.000

                            170円

                            ( 187円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            244548623130613542-382140.000

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました