(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

B・Pクリーナー18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

B・Pクリーナー18L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,138円
税込単価
28,752円

【特長】・有機溶剤中毒予防規制の適用を受けていない、油汚れ等を落とす溶剤系金属...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 対応材質:
    鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属
  • 有機則:
    該当
  • JANコード:
    4989933904370
  • トラスココード:
    136-0164
  • 容量:
    18L
  • 材質1:
    脂肪族炭化水素系溶剤
  • 対応材質詳細:
    鉄鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、マグネシウム
  • 質量:
    18000.0g

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-9740

1個

26,138( 28,752円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤中毒予防規制の適用を受けていない、油汚れ等を落とす溶剤系金属部品洗浄剤です。(鉄鋼、ステンレス。銅、アルミニウム、マグネシウム。)
・低臭で、製品に臭いを残しません。
・金属によっては、水洗いが出来ない場合もありますが、水洗いが不要なので便利です。
【用途】
・焼き付いたカーボン、油、グリース、塗装、ゴム、プラスチックのこびりつき等の洗浄に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

B・Pクリーナー18Lの型番S-9740のページです。
型番S-9740に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

B・Pクリーナー18L

B・Pクリーナー18L

    B・Pスリースター20L

    B・Pスリースター20L

      ニューハイパワー G1

      ニューハイパワー G1

        鉱油系油用洗剤 グリスト-1100

        鉱油系油用洗剤 グリスト-1100

          18L部品洗浄剤(工業用)

          18L部品洗浄剤(工業用)

            万能クリーナー プロのそうじ

            万能クリーナー プロのそうじ

              420mlデグリサーX

              420mlデグリサーX

                アサダ シルバー排水中和剤ECO

                アサダ シルバー排水中和剤ECO

                  480ml ステンレスクリーナー

                  480ml ステンレスクリーナー

                    Kao ハイゼンS‐100

                    Kao ハイゼンS‐100

                      18Lアスファルト用洗浄剤

                      18Lアスファルト用洗浄剤

                        420ml ステンレスクリーナー

                        420ml ステンレスクリーナー

                          強力銀磨き

                          強力銀磨き

                            メーカー 鈴木油脂工業 鈴木油脂工業 友和 リンレイ エスコ カーボーイ エスコ アサダ エスコ 花王 エスコ エスコ 高森コーキ
                            通常価格 26,138円 15,334円 9,000円 12,924円 38,190円 901円 1,295円 12,651円 1,732円 10,715円 19,300円 1,920円 777円
                            通常出荷日 8日目   8日目   3日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目  
                            種類 液体 液体 - - - - - - - - - - -
                            対応材質 鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属 - - - - - - - - - - - -
                            有機則 該当 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989933904370 4989933904394 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 136-0164 136-0177 - - - - - - - - - - -

                            B・Pクリーナー18Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました