(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステルロープ巻物

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:S9-200
ポリエステルロープ巻物 ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,293円
税込単価
19,022円

【特長】・酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強度に...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログを表示

S9-200の仕様・寸法情報

商品タイプロープ種類3つ打
特性耐候性 / 耐水性材質ポリエステル
線径×長さ(mm×m)9×200
包装形態バンド掛巻JANコード4903599059892
トラスココード794-8352質量(g)9700

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S9-200

9×200
4903599059892
794-8352
9700

1個

17,293( 19,022円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強度に優れたロープです
【用途】
・各種結束、テント・タープ用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステルロープ巻物の型番S9-200のページです。
型番S9-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステルロープ巻物

ポリエステルロープ巻物

    ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

    ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

      ロープ クレモナロープ巻物

      ロープ クレモナロープ巻物

        綿ロープ巻物

        綿ロープ巻物

          ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×300m

          ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×300m

            ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

            ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

              ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 9φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 9φ×1m

                KKPロープ 3つ打タイプ

                KKPロープ 3つ打タイプ

                  ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 3mm×1m

                  ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 3mm×1m

                    3.0mmx300m ポリロープ(OD色)

                    3.0mmx300m ポリロープ(OD色)

                      PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ

                      PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ

                        綿金剛打ロープ ドラム巻

                        綿金剛打ロープ ドラム巻

                          R ナイロンロープ三ッ打ち(電動ウィンチ用)

                          R ナイロンロープ三ッ打ち(電動ウィンチ用)

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク エスコ ユタカメイク ユタカメイク マーベル
                            通常価格 10,077円 31,288円 44,670円 5,909円 2,720円 2,077円 188円 3,365円 38円 1,410円 11,725円 43円 14,227円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   19日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ - ロープ ロープ ロープ - ロープ - ロープ - ロープ ロープ
                            種類 3つ打 3つ打 - - クロスロープ 3つ打 - 3つ打 - 3つ打 - 金剛打 3つ打
                            特性 耐候性 / 耐水性 耐熱性 - 耐熱性 - 耐水性 - - - 水に浮く - 耐熱性 -
                            材質 ポリエステル その他 - 綿 その他 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 - その他 - 綿 -
                            - - - イエロー - その他 グリーン - -

                            ポリエステルロープ巻物のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S10-200
                            S6-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            19,587円

                            ( 21,546円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10×2004903599110968794-830110400

                            10,077円

                            ( 11,085円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6×2004903599111019794-83444100
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト