(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,872円
税込単価
11,959円

【特長】・No.4仕様の研磨で高級感があります。【商品仕様】・追加用スノコ棚最...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 棚寸法(mm):
    888×438×40
  • トラスココード:
    129-7301
  • 質量(g):
    5200.0
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 最大積載量(kg):
    200
  • 表面処理:
    No.4仕上
  • 棚段数(段):
    1

(i)ご注意

  • 棚板の追加には通常の支柱と違う、追加棚用支柱が必要です。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-9045

1個

10,872( 11,959円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・No.4仕様の研磨で高級感があります。
【商品仕様】
・追加用スノコ棚最大積載量:200kg/枚
・スノコ棚
・間口×奥行(mm)888×438
・トラスココード:129-7301
・質量:5.2kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

(i)ご注意

  • 棚板の追加には通常の支柱と違う、追加棚用支柱が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045の型番S-9045のページです。
型番S-9045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045

ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045

    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行438mm

    ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行438mm

      ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 B-7545

      ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 B-7545

        ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行588mm

        ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 奥行588mm

          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 BN18045

          ステンレス作業台用ベタ棚 SUS430 BN18045

            ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-9060

            ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-9060

              ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行588mm

              ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行588mm

                ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行438mm

                ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行438mm

                  ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7560

                  ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SN-7560

                    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行588mm

                    ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行588mm

                      ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行738mm

                      ステンレス作業台用スノコ棚 SUS304 SNシリーズ 奥行738mm

                        ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行738mm

                        ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 奥行738mm

                          メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー シンコー
                          通常価格 10,872円 7,897円 8,675円 9,142円 18,200円 16,740円 14,486円 12,210円 15,740円 11,151円 25,220円 18,014円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          本体/オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                          棚寸法(mm) 888×438×40 - 738×438×40 - 1788×438×40 888×588×40 - - 738×588×40 - - -
                          トラスココード 129-7301 - 129-4178 - 129-5746 129-8826 - - 129-7325 - - -
                          質量(g) 5200.0 - 3900.0 - 9600.0 6500.0 - - 5400.0 - - -
                          材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS430)

                          ステンレス作業台用スノコ棚 SUS430 S-9045のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました