(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-854
ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組) 【1~2個入り】 クツヒモ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
752円
税込単価
827円

【特長】・作業現場に適した「破れにくい」靴下です。・消耗が早いつま先や足底、か...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    多色
  • サイズ詳細(cm):
    25.0~27.0
  • 質量(g):
    165.000
  • 材質1:
    綿・ポリエステル・ポリウレタン

Loading...

 
カタログを表示

S-854 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-854

ホワイト×グレー
4970687408542
795-8528

1パック

2個入り

752( 827円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業現場に適した「破れにくい」靴下です。
・消耗が早いつま先や足底、かかとの部分に補強糸をプラスすることでフィット感を損なうことなく耐久性を高めました。
【用途】
・普段使いの靴下からハードワークまで。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組) の型番S-854のページです。
型番S-854に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)

ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)

    ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)

    ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)

      クッションパイルソックス先丸 (2足組)

      クッションパイルソックス先丸 (2足組)

        クッションパイルソックス5本指 (2足組)

        クッションパイルソックス5本指 (2足組)

          コットンソックス(5足組)

          コットンソックス(5足組)

            靴下黒獅子 (4足組)

            靴下黒獅子 (4足組)

              鋼製先芯入り作業靴

              鋼製先芯入り作業靴

                純綿軍足(5足組)

                純綿軍足(5足組)

                  軽半長靴 HB-930

                  軽半長靴 HB-930

                    ファインスクエアソックス 5本指 4足組

                    ファインスクエアソックス 5本指 4足組

                      純綿軍足 5足組

                      純綿軍足 5足組

                        靴下黒獅子 (3足組)

                        靴下黒獅子 (3足組)

                          マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

                          マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 ユニワールド ユニワールド コーコス信岡 ユニワールド コーコス信岡 コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) ユニワールド 日進ゴム
                            通常価格 752円 620円 980円 1,451円 756円 1,211円 5,709円 842円 2,075円 945円 938円 1,151円 5,623円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 作業靴 靴下 作業靴 靴下 靴下 靴下 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JIS規格品 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                            耐油性 なし なし なし - なし なし あり なし なし - なし なし あり
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            カラー 多色 - - - 白系 黒系 黄系 白系 黒系 黒系 白系 多色 青系

                            ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-855
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            752円

                            ( 827円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブラック×グレー4970687408559795-8536

                            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました