(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
620円
税込価格
682円

【特長】・作業現場に適した「破れにくい」靴下です。・消耗が早いつま先や足底、か...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • サイズ詳細(cm):
    25.0~27.0
  • 質量(g):
    165.000
  • 材質1:
    綿・ポリエステル・ポリウレタン
  • 内容量:
    1袋(2足)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
多色
ホワイト×グレー
4970687408511
795-8498
1袋(2足)

1パック

2個入り

620( 682円 )

1日目

多色
ブラック×グレー
4970687408528
795-8501
1袋(2足)

1パック

2個入り

620( 682円 )

1日目

[黒系] ブラック
-
4970687408535
795-8510
1袋(2足)

1パック

2個入り

620( 682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業現場に適した「破れにくい」靴下です。
・消耗が早いつま先や足底、かかとの部分に補強糸をプラスすることでフィット感を損なうことなく耐久性を高めました。
【用途】
・普段使いの靴下からハードワークまで。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)

ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)

    ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)

    ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)

      丸五 万年縫付

      丸五 万年縫付

        メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 丸五
        通常価格 620円 752円 3,749円
        通常出荷日 1日目   1日目   6日目~  
        商品タイプ 靴下 靴下 作業靴
        規格 規格無し 規格無し -
        耐油性 なし なし -
        静電気帯電防止機能 なし なし -
        サイズ詳細(cm) 25.0~27.0 25.0~27.0 -

        ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました