(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッションパイルソックス5本指 (2足組)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-817
クッションパイルソックス5本指 (2足組)【2個入り】 クッションパイルソックス5ホンユビ (2ソクグミ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,451円
税込単価
1,596円

【特長】・安全靴に最適な安全靴専用靴下です・安全靴特有の痛み、疲れ、ムレを軽減...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    靴下
  • 規格:
    規格無し
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • サイズ詳細(cm):
    25.0~27.0
  • 質量(g):
    145.000
  • 材質1:
    ポリエステル・綿・ポリウレタン・その他
  • 内容量:
    1袋(2足)

Loading...

 
カタログを表示

S-817 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐油性
カラー
色詳細
JANコード
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-817

なし
[黒系] ブラック
-
4970687407248
599-7534
1袋(2足)

1パック

2個入り

1,451( 1,596円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全靴に最適な安全靴専用靴下です
・安全靴特有の痛み、疲れ、ムレを軽減します
【用途】
・物流・倉庫業
・土木・建築業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッションパイルソックス5本指 (2足組)の型番S-817のページです。
型番S-817に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッションパイルソックス5本指 (2足組)

クッションパイルソックス5本指 (2足組)

    クッションパイルソックス先丸 (2足組)

    クッションパイルソックス先丸 (2足組)

      純綿軍足 5足組

      純綿軍足 5足組

        靴下黒獅子 (4足組)

        靴下黒獅子 (4足組)

          靴下黒獅子 (3足組)

          靴下黒獅子 (3足組)

            コットンソックス(5足組)

            コットンソックス(5足組)

              のびのび軍足 5足組

              のびのび軍足 5足組

                ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)

                ストロングソックス (底力タイプ・先丸・2足組)

                  丸五 万年縫付

                  丸五 万年縫付

                    鋼製先芯入り作業靴

                    鋼製先芯入り作業靴

                      ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)

                      ストロングソックス (底力タイプ・タビ型・2足組)

                        安全シューズ半長靴

                        安全シューズ半長靴

                          マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

                          マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー

                            メーカー おたふく手袋 おたふく手袋 アトム(安全・保護用品) ユニワールド ユニワールド ユニワールド アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 丸五 コーコス信岡 おたふく手袋 おたふく手袋 日進ゴム
                            通常価格 1,451円 980円 938円 1,211円 1,151円 756円 938円 620円 3,749円 5,709円 752円 5,738円 5,623円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 靴下 作業靴 作業靴 靴下 安全靴 作業靴
                            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し - JIS規格品 規格無し JSAA規格品 規格無し
                            静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし なし なし
                            サイズ詳細(cm) 25.0~27.0 - - - - - - 25.0~27.0 - - 25.0~27.0 - -
                            質量(g) 145.000 - - - - - - 165.000 - - 165.000 - -

                            クッションパイルソックス5本指 (2足組)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-818
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            耐油性 カラー 色詳細 JANコード トラスココード 内容量

                            1,451円

                            ( 1,596円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            なし灰系グレー4970687407255599-7542-

                            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました