(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリップ型センサー(デジタル温度計SK-810PT用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8012-92
グリップ型センサー(デジタル温度計SK-810PT用) オンドケイ シツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,020円
税込単価
3,322円

【特長】・SK-810PT用グリップ型センサーです。・低温用グリップ型センサー...

詳細情報を確認する

型番

8012-92 解除

Loading...

 
カタログを表示

8012-92 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
使用温度範囲(℃)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
プローブ長(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
電源
構造
センサー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8012-92

その他アクセサリ
-
-
-
823-0858
4974425800926
60.000
SUS304
-
-
-
65
120
30
-
-
-

1個

3,020( 3,322円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-810PT用グリップ型センサーです。
・低温用グリップ型センサーです。
【用途】
・食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理など。
【材質】
・感温部:ステンレス(SUS316)
・握り手部:ステンレス(SUS304)
・コード:シリコン被覆

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップ型センサー(デジタル温度計SK-810PT用)の型番8012-92のページです。
型番8012-92に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリップ型センサー(デジタル温度計SK-810PT用)

グリップ型センサー(デジタル温度計SK-810PT用)

    810PT用低温センサ グリップ

    810PT用低温センサ グリップ

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S103T (8080-88)

      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S103T (8080-88)

        佐藤 K熱電対センサ MC-K7102 (8250-54)

        佐藤 K熱電対センサ MC-K7102 (8250-54)

          SK-S107Kセンサ(高温用)オプションセンサ

          SK-S107Kセンサ(高温用)オプションセンサ

            810PT用低温センサ スリーブ

            810PT用低温センサ スリーブ

              デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ

              デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ

                被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-W-M4F

                被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-W-M4F

                  SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサ

                  SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサ

                    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

                    佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-05M (8075-01)

                      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)

                      佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)

                        モールド型被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-M-M4F

                        モールド型被覆熱電対 FEP TC-K-F-0.32-C2-2-M-M4F

                          揚げ油測定用センサ(防水) SWPⅡ-05M

                          揚げ油測定用センサ(防水) SWPⅡ-05M

                            メーカー 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 東京硝子器械 アズワン 三商 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 三商 三商
                            通常価格 3,020円 48,622円 19,719円 15,946円 27,491円 46,922円 12,292円 2,500円 20,700円 15,644円 21,148円 4,670円 14,400円
                            通常出荷日 7日目   5日目   7日目   4日目   6日目   5日目   1日目~   7日目   1日目   7日目   7日目   2日目   2日目  

                            グリップ型センサー(デジタル温度計SK-810PT用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8012-90
                            S810PT-30
                            S810PT-32
                            S810PT-34
                            S810PT-50
                            SK-810PT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 測定温度範囲
                            (℃)
                            温度最小表示
                            (℃)
                            使用温度範囲
                            (℃)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 材質2 材質3 プローブ長(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) 電源 構造 センサー

                            20,514円

                            ( 22,565円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他アクセサリ---823-085749744258009191300.0レザー---168153470--SK-810PTシリーズ

                            62,138円

                            ( 68,352円 )
                            1個 -

                            7日目

                            熱感知センサー-100~50--823-08614974425800858208.000感温部:ステンレス(SUS316)握り手部:ステンレス(SUS304)コード:シリコン被覆3.2×250----グリップタイプ白金測温抵抗体

                            54,460円

                            ( 59,906円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            熱感知センサー0~200--823-08624974425800865208.000感温部:ステンレス(SUS316)握り手部:ステンレス(SUS304)コード:シリコン被覆3.2×250----グリップタイプ白金測温抵抗体

                            54,460円

                            ( 59,906円 )
                            1個 -

                            7日目

                            熱感知センサー150~360--823-08634974425800872210.000感温部:ステンレス(SUS316)握り手部:ステンレス(SUS304)コード:シリコン被覆3.2×300----グリップタイプ白金測温抵抗体

                            51,821円

                            ( 57,003円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            熱感知センサー-100~50--823-0864497442580088965.000感温部:ステンレス(SUS316)握り手部:ステンレス(SUS304)コード:シリコン被覆3.2×250----スリーブタイプ白金測温抵抗体

                            39,122円

                            ( 43,034円 )
                            1個 -

                            7日目

                            --100~3600.01-823-08694974425800834220.000ABS樹脂---42169 ※コネクタ、突起部含まず70単4乾電池×4本(付属)--

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました