(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックパレット Sー806F

プラスチックパレット Sー806F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,115円
税込単価
25,427円

【特長】・裏面がゲタ形状になっております。・積載荷重が比較的軽く、ハンドリフト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大動荷重 (kg):
    500
  • 間口 (mm):
    850
  • 奥行 (mm):
    650
  • 高さ・厚み (mm):
    210
  • 色詳細:
    ライトグレー
  • JANコード:
    4983049550766
  • トラスココード:
    111-0239
  • 質量(g):
    10900.0
  • 材質1:
    低発泡ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

S-806F-LGY 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-806F-LGY

1個

23,115( 25,427円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面がゲタ形状になっております。
・積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業性を重視される場合のご使用に最適です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

S-806F-LGYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット Sー806Fの型番S-806F-LGYのページです。
型番S-806F-LGYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット Sー806F

プラスチックパレット Sー806F

    プラスチックパレット Rー1114ー2

    プラスチックパレット Rー1114ー2

      プラスチックパレット D4ー068100 青

      プラスチックパレット D4ー068100 青

        パレット R2-1220F 灰

        パレット R2-1220F 灰

          プラスチックパレット R2ー145145

          プラスチックパレット R2ー145145

            プラスチックパレット R4ー1114ー5

            プラスチックパレット R4ー1114ー5

              プラスチックパレット R4ー1112

              プラスチックパレット R4ー1112

                パレット D4-1111HG ライトグレー

                パレット D4-1111HG ライトグレー

                  パレット R-1214 灰

                  パレット R-1214 灰

                    プラスチックパレット R4ー110136

                    プラスチックパレット R4ー110136

                      プラスチックパレット GT-1012D4

                      プラスチックパレット GT-1012D4

                        パレット R4-1113 灰

                        パレット R4-1113 灰

                          リス パレット 片面二方差し

                          リス パレット 片面二方差し

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 23,115円 37,686円 16,115円 95,292円 37,686円 42,223円 32,626円 30,299円 37,172円 38,370円 14,823円 28,782円 10,267円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目  
                            商品タイプ パレット - - - - パレット - パレット - - パレット - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - -
                            グレー グレー ライトブルー グレー グレー グレー グレー グレー グレー グレー グレー グレー グレー
                            仕様 2方差し - - - - 2方差し - 4方差し - - 4方差し - -
                            最大動荷重 (kg) 500 1000 750 2000 4000 500 1100 1200 - 1000 1000 1000 1000

                            プラスチックパレット Sー806Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました