(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S80-21
3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用 キミツボウスイテープ

3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用 S80-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
154円
税込単価
169円

【特長】・巻きだしが軽く、のり残りがほとんどありません。・凸凹のある粗面になじ...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    和紙
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    グリーン系
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.1
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    基材:和紙●粘着剤:アクリル系

Loading...

S80-21 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S80-21

21
4548623010953
542-3775
37.000

1個

154( 169円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻きだしが軽く、のり残りがほとんどありません。
・凸凹のある粗面になじんでしっかり貼れます。
【用途】
・超粗面サイディングボードのシーリングマスキング。

Loading...

S80-21で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用の型番S80-21のページです。
型番S80-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

    3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

    3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

      3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

      3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

        スコッチR 塗装用マスキングテープ

        スコッチR 塗装用マスキングテープ

          Pマスキングテープ

          Pマスキングテープ

            マスキングテープ(曲線用)

            マスキングテープ(曲線用)

              トリムテープ6345/6348/6349

              トリムテープ6345/6348/6349

                3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

                3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

                  スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

                  スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)

                    スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)

                    スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)

                      スコッチRシーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

                      スコッチRシーリングマスキングテープ(コンクリート・タイル・パネル用)

                        ウィンド・ウェルド リボンシーラー

                        ウィンド・ウェルド リボンシーラー

                          ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻

                          ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン コーワ テサ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ユニット
                            通常価格 117円 110円 110円 73円 123円 924円 2,264円 604円 715円 701円 628円 3,719円 1,209円
                            通常出荷日 4日目~   2日目   2日目   1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 平面紙 和紙 クレープ紙 - 平面紙 和紙 平面紙 和紙 - -
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - -
                            グリーン系 ブルー系 ブルー系 イエロー系 - ブラウン系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 / ブラック グリーン系 / パープル系 - - -
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 25 10 18 18 18 18 - -
                            テープ厚(mm) 0.1 0.1 0.1 0.08 - 0.375 - 0.09 0.09 0.1 0.12 - -

                            3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S80-15
                            S80-18
                            S80-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            117円

                            ( 129円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            154548623741499542-375927.000

                            140円

                            ( 154円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            184548623010946542-376732.000

                            184円

                            ( 202円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            244548623739748542-378343.000

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました