(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S79-18
3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 キミツボウスイテープ

3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用 S79-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
128円
税込単価
141円

【特長】・巻きだしが軽く、のり残りがほとんどありません。・型板ガラスや湿気面に...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    和紙
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 色:
    ブルー系
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.1
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    基材:和紙●粘着剤:アクリル系

Loading...

S79-18 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S79-18

18
4548623010939
542-3724
32.000

1個

128( 141円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻きだしが軽く、のり残りがほとんどありません。
・型板ガラスや湿気面にもしっかり貼れます。
【用途】
・ガラス・サッシのシーリングマスキング。

Loading...

S79-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用の型番S79-18のページです。
型番S79-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用

    3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

    3M マスキングテープ 超粗面サイディングボード用

      マスキングテープGS

      マスキングテープGS

        3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

        3M マスキングテープ コンクリート・タイル用

          マスキングテープ LUPIN

          マスキングテープ LUPIN

            3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

            3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)

              風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

              風神(超粗面養生用) シーリング用マスキングテープ

                シーリングテープ 2541

                シーリングテープ 2541

                  18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

                  18m マスキングテープ(ガラスサッシシーリング用)

                    No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

                    No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ

                      SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

                      SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

                        建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

                        建築塗装用マスキングテープ 長さ18m イエロー

                          ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                          ニトムズ 粗面用マスキングテープ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン カモ井加工紙 スリーエムジャパン カモ井加工紙 スリーエムジャパン カモ井加工紙 ニチバン エスコ カモ井加工紙 カモ井加工紙 トラスコ中山 nitoms
                            通常価格 110円 117円 6,684円 110円 1,011円 604円 36,838円 88円 749円 55,951円 55,951円 440円 122円
                            通常出荷日 2日目   4日目~   4日目~   2日目   1日目~   1日目   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   6日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 和紙 不織布 平面紙 クレープ紙 和紙 平面紙 和紙 和紙 和紙 クレープ紙
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 -
                            ブルー系 グリーン系 ブルー系 ブルー系 パープル系 ブルー系 グリーン系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 ブルー系 イエロー系 グリーン系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
                            テープ厚(mm) 0.1 0.1 0.09 0.1 0.2 0.09 0.18 0.096 0.09 0.09 0.09 0.085 0.17

                            3M シーリング・マスキングテープ ガラス・サッシ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S79-15
                            S79-21
                            S79-24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            110円

                            ( 121円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            154548623010922542-371626.000

                            143円

                            ( 157円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            214548623739700542-373237.000

                            170円

                            ( 187円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            244548623739717542-374143.000

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました