(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーコーン赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カラーコーン赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
909円
税込単価
1,000円

【特長】・耐久性があり、変形しにくいです。・重ね合わせて運搬や収納の際にスペー...

詳細情報を確認する

  • 色:
    レッド
  • トラスココード:
    854-7558
  • 質量(g):
    900.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm):
    700
  • 幅(mm):
    380

型番

S-700-P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-700-P

5個

909( 1,000円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性があり、変形しにくいです。
・重ね合わせて運搬や収納の際にスペースを節約できます。
【用途】
・工事現場等の規制や区分けに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラーコーン赤の型番S-700-Pのページです。
型番S-700-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーコーン赤

カラーコーン赤

    安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け

    安全コーン 用途:工事現場などの規制や区分け

      ユニット コーンポケット A4縦

      ユニット コーンポケット A4縦

        サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

        サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

          サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

          サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

            カラーコーンスタンド 385mm×700mm

            カラーコーンスタンド 385mm×700mm

              ユニット カットコーン(赤) 660H

              ユニット カットコーン(赤) 660H

                サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

                サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

                  TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

                  TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

                    サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

                    サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

                      カラーコーンスタンド

                      カラーコーンスタンド

                        カーボーイ PVCコーン700

                        カーボーイ PVCコーン700

                          サワーコーン赤

                          サワーコーン赤

                            メーカー キタムラ産業 キタムラ産業 ユニット 三甲 三甲 日本緑十字社 ユニット 三甲 トラスコ中山 三甲 アズワン カーボーイ トーグ安全工業
                            通常価格 909円 1,029円 900円 4,663円 4,700円 948円 1,300円 4,580円 659円 4,950円 980円 2,727円 6,353円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   8日目   8日目   1日目~   5日目   8日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   4日目  
                            レッド - - レッド - - - レッド その他 イエロー - レッド レッド
                            トラスココード 854-7558 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 900.000 850.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 700 - - - - - - - - - - - -

                            カラーコーン赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました