(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RIKEN ソケット 口径3/8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RIKEN ソケット 口径3/8

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【特長】・70Mpa用高圧ソケット。【商品仕様】・ソケット・トラスココード:8...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ソケット
  • トラスココード:
    852-0212

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-3/8

2個

660( 726円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・70Mpa用高圧ソケット。
【商品仕様】
・ソケット
・トラスココード:852-0212
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RIKEN ソケット 口径3/8の型番S-3/8のページです。
型番S-3/8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RIKEN ソケット 口径3/8

RIKEN ソケット 口径3/8

    RIKEN ソケット 口径8/8

    RIKEN ソケット 口径8/8

      RIKEN ソケット 口径3/4

      RIKEN ソケット 口径3/4

        RIKEN ソケット 口径3/8 口径1/2(異形ねじ)

        RIKEN ソケット 口径3/8 口径1/2(異形ねじ)

          RIKEN ソケット 口径1/2

          RIKEN ソケット 口径1/2

            RIKEN クレビス用ピン

            RIKEN クレビス用ピン

              RIKEN カップラダスターキャップ ホース側

              RIKEN カップラダスターキャップ ホース側

                RIKEN 2山クレビス オス 200kN-2

                RIKEN 2山クレビス オス 200kN-2

                  RIKEN 1山クレビス オス 100kN-1

                  RIKEN 1山クレビス オス 100kN-1

                    RIKEN 2山クレビス オス 100kN-2

                    RIKEN 2山クレビス オス 100kN-2

                      RIKEN 1山クレビス オス 100kN-A

                      RIKEN 1山クレビス オス 100kN-A

                        RIKEN 2山クレビス オス 100kN-B

                        RIKEN 2山クレビス オス 100kN-B

                          RIKEN 1山クレビス オス 200kN-1

                          RIKEN 1山クレビス オス 200kN-1

                            メーカー 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 660円 5,065円 2,180円 1,100円 1,100円 2,180円 240円 21,017円 10,171円 11,813円 10,171円 11,813円 15,938円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ ソケット ソケット ソケット ソケット ソケット - カプラー 2山クレビス 1山クレビス 2山クレビス 1山クレビス 2山クレビス 1山クレビス
                            トラスココード 852-0212 852-0214 852-0210 852-0213 852-0205 - 852-0206 851-9994 851-9989 851-9990 851-9991 851-9992 851-9993

                            RIKEN ソケット 口径3/8のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました