(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒシ S型コンテナ用 蓋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-36F-Y
ヒシ S型コンテナ用 蓋 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,155円
税込単価
2,371円

【特長】・コンテナ用フタとして使用できます。【用途】・ボックス型コンテナ(フ...

詳細情報を確認する

型番

S-36F-Y 解除

Loading...

製品特長・仕様

ヒシ S型コンテナ用 蓋 製品特長・仕様
商品情報を表示

S-36F-Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-36F-Y

イエロー
604
395
29
4979182363158
113-2632
710.0
ポリプロピレン(PP)

1個

2,155( 2,371円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナ用フタとして使用できます。
【用途】
・ボックス型コンテナ(フタ)
【セット内容】
・外寸:長手×短手×高さ(mm):604×395×29

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヒシ S型コンテナ用 蓋の型番S-36F-Yのページです。
型番S-36F-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒシ S型コンテナ用 蓋

ヒシ S型コンテナ用 蓋

    サンボックス #47フタ

    サンボックス #47フタ

      サンボックス #56フタ

      サンボックス #56フタ

        サンボックス #22フタ

        サンボックス #22フタ

          ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ

          ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ

            サンボックス #14C、 #20C、 #28-2B兼用フタ 青

            サンボックス #14C、 #20C、 #28-2B兼用フタ 青

              サンボックス #75ー2フタ

              サンボックス #75ー2フタ

                サンボックス #60ー3フタ

                サンボックス #60ー3フタ

                  サンボックス #10ー4

                  サンボックス #10ー4

                    リス B型コンテナ ブルー/クリア

                    リス B型コンテナ ブルー/クリア

                      DA型コンテナ

                      DA型コンテナ

                        サンボックス #6、 #9フタ 質量215g

                        サンボックス #6、 #9フタ 質量215g

                          サンボックス #14E

                          サンボックス #14E

                            メーカー ヒシ 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 DICプラスチック 三甲 三甲
                            通常価格 2,155円 2,204円 3,517円 2,896円 1,742円 2,020円 3,090円 3,280円 2,584円 927円 1,815円 1,160円 2,980円
                            通常出荷日 5日目   4日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   4日目   8日目   8日目  

                            ヒシ S型コンテナ用 蓋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S-36F-B
                            S-36F-GY
                            S-40F-B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

                            2,773円

                            ( 3,050円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ブルー---4979182363134106-1986700.0-

                            2,858円

                            ( 3,144円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            グレー604395294979182363141106-0445710.0ポリプロピレン(PP)

                            3,007円

                            ( 3,308円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            ブルー574429284979182363165106-0492750.0ポリプロピレン(PP)

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました