(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリムチェスト S/CODシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:S-305
スリムチェスト S/CODシリーズ IRIS スリムチェスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,783円
税込単価
5,261円

【特長】・クローゼット内での衣類の収納や、室内・サニタリーなどでの身の回りの整...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

S-305 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

S-305の仕様・寸法情報

間口(mm)309奥行(mm)400
高さ(mm)1020(ローラー取付時)ホワイト/透明
材質プラスチックJANコード4905009997497
トラスココード828-8221質量(g)4080
材質2ポリアセタール樹脂(ローラー)引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ250×355×173
仕様収納目安:Yシャツなら4枚、セーターなら2枚、バスタオルなら8枚 - -

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-305

309
400
1020(ローラー取付時)
ホワイト/透明
4905009997497
828-8221
4080
ポリアセタール樹脂(ローラー)
250×355×173
収納目安:Yシャツなら4枚、セーターなら2枚、バスタオルなら8枚

4個

4,783( 5,261円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クローゼット内での衣類の収納や、室内・サニタリーなどでの身の回りの整理など、多目的に活用できるチェストです
・引出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます
・着脱簡単フレームなので引出しの増減が可能です
・前後方向への移動がスムーズに出来るローラーが付いています
<S-□>
・お部屋全体のカラーコーディネートが楽しめるスリムチェスト・ワイドチェストです
・金属レールを使用しているので、引出しの開閉がスムーズにできます
【用途】
・収納
<COD-□>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スリムチェスト S/CODシリーズの型番S-305のページです。
型番S-305に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリムチェスト S/CODシリーズ

スリムチェスト S/CODシリーズ

    ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ

    ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ

      TENMA クローゼットワイド540 4段

      TENMA クローゼットワイド540 4段

        IRIS スリムチェスト 3段 ホワイト/ナチュラル

        IRIS スリムチェスト 3段 ホワイト/ナチュラル

          隙間収納 スペースユニット

          隙間収納 スペースユニット

            フロンテミニ

            フロンテミニ

              IRIS サイドラック3段 SDR-3 ホワイト

              IRIS サイドラック3段 SDR-3 ホワイト

                IRIS ランドリーラック LR-155P ホワイト

                IRIS ランドリーラック LR-155P ホワイト

                  IRIS DVDボックス DVB-35 クリア/ホワイト

                  IRIS DVDボックス DVB-35 クリア/ホワイト

                    チェスト ワイドチェスト

                    チェスト ワイドチェスト

                      IRIS チェスト 041 ホワイト/クリア

                      IRIS チェスト 041 ホワイト/クリア

                        IRIS チェスト 021 ホワイト/クリア

                        IRIS チェスト 021 ホワイト/クリア

                          IRIS 押入れチェスト深型 OCD-744 ホワイト/クリア

                          IRIS 押入れチェスト深型 OCD-744 ホワイト/クリア

                            メーカー アイリスオーヤマ 天馬 天馬 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アステージ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ
                            通常価格 4,783円 1,523円 12,612円 4,026円 1,954円 1,086円 3,984円 4,963円 687円 4,250円 6,939円 4,629円 14,055円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   11日目   6日目   1日目~   3日目   9日目   6日目   6日目   2日目~   4日目   6日目   13日目  
                            材質 プラスチック プラスチック - - - - - - プラスチック - - - -

                            スリムチェスト S/CODシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            COD-323-WB
                            COD-323-WI
                            COD-324-WB
                            COD-324-WI
                            COD-325-WB
                            COD-325-WI
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ 仕様

                            5,156円

                            ( 5,672円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            324410615ホワイト/ブラウン4967576151818828-79194870スチール(レール)-収納目安:Yシャツなら4枚、タオルなら9枚

                            5,156円

                            ( 5,672円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            324410615ホワイト/アイボリー4905009963935828-79214870スチール(レール)-収納目安:Yシャツなら4枚、タオルなら7枚

                            6,815円

                            ( 7,497円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            324410805ホワイト/ブラウン4967576151825828-80906380スチール(レール)-収納目安:Yシャツなら4枚、タオルなら13枚

                            6,815円

                            ( 7,497円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            324410805ホワイト/アイボリー4905009963980828-80926380スチール(レール)-収納目安:Yシャツなら4枚、タオルなら11枚

                            8,071円

                            ( 8,878円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            324410995ホワイト/ブラウン4967576151832828-80947890スチール(レール)-収納目安:Yシャツなら4枚、タオルなら9枚

                            8,071円

                            ( 8,878円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            324410995ホワイト/アイボリー4905009964031828-80967890スチール(レール)-収納目安:Yシャツなら4枚、タオルなら15枚
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ 仕様

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト