(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,693円
税込単価
24,962円

【特長】・制動ブレーキ付折畳み式台車です。【用途】・倉庫・工場【商品仕様】・9...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    300
  • 本体/オプション:
    本体
  • 詳細タイプ:
    折りたたみハンドル
  • JANコード:
    4945702103009
  • トラスココード:
    229-1727
  • 質量(g):
    27000.0
  • 材質1:
    荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
  • キャスター径(mm)(mm):
    130
  • ハンドル高さ(mm):
    850
  • 高さ(mm):
    205
  • 長さ(mm):
    915
  • 幅(mm):
    615
  • 騒音値(dB):
    60

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • ブレーキは台車が完全に停止してから掛けて下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-300

1個

22,693( 24,962円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・制動ブレーキ付折畳み式台車です。
【用途】
・倉庫
・工場
【商品仕様】
・915×615×205(mm)H850(mm)
・制動機能付
・フトッパー機構付
・JANコード:4945702103009
・質量:27kg
【材質/仕上】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

(i)ご注意

  • 均等荷重以上載せないで下さい。
  • 人を載せないで下さい。
  • 高い位置から荷物を落とさないで下さい。
  • ブレーキは台車が完全に停止してから掛けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付の型番S-300のページです。
型番S-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付

アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付

    アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

    アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 グリーン

      アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

      アイケー 樹脂製コンパクト連結台車

        アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

        アイケー 樹脂製無音台車 900×600×225 グリーン

          アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付  1225×775×295

          アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 1225×775×295

            アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

            アイケー 樹脂製ハンドブレーキ付台車 720×465×165 ブルー

              アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 915×615×205

              アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 915×615×205

                アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165

                アイケー 樹脂製金網・ハンドブレーキ付台車 720×465×165

                  アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

                  アイケー 多機能樹脂台車 無音キャスター付

                    アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 740×480×145

                    アイケー プレス製運搬車 固定ハンドブレーキ付 740×480×145

                      アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                      アイケー 樹脂製運搬車 フラット折り畳みハンドルタイプ 均等荷重300kg グリーン

                        アイケー 多機能樹脂台車

                        アイケー 多機能樹脂台車

                          アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

                          アイケー 樹脂製運搬車 (固定ハンドル)

                            メーカー 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所 石川製作所
                            通常価格 22,693円 16,942円 5,700円 26,680円 52,150円 16,697円 26,422円 35,257円 19,382円 16,783円 20,593円 15,125円 12,817円
                            通常出荷日 8日目   4日目   4日目   9日目   19日目   4日目   4日目   39日目   4日目   9日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 運搬車 平台車 - 運搬車 運搬車 運搬車 - 運搬車 - - 運搬車 運搬車
                            本体材質 スチール製 樹脂製 樹脂製 - スチール製 樹脂製 スチール製 - 樹脂製 - - 樹脂製 樹脂製
                            均等荷重(kg) 300 150 80 - 500 - 300 - 150 - - 150 150
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体 本体
                            詳細タイプ 折りたたみハンドル - - - 固定ハンドル - 固定ハンドル - - - - - -

                            アイケー プレス製運搬車 制動式ハンドブレーキ付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました