(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

激落ちふきんお徳用5枚入 280×280

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

激落ちふきんお徳用5枚入 280×280

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
741円
税込単価
815円

【特長】・超極細繊維(マイクロファイバー)の抜群の吸水力で、洗剤を使わずに汚れ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-293

5個

741( 815円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維(マイクロファイバー)の抜群の吸水力で、洗剤を使わずに汚れを落とす高機能ふきんです。
・超極細繊維が油汚れやホコリなどを落とし、水滴をすばやく拭き取ります。
・テーブル・シンク周り・食器・グラス・カトラリーなど、さまざまな用途にご利用いただけます。
【用途】
・シンク周り、食器、グラスの拭き取りに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

激落ちふきんお徳用5枚入 280×280の型番S-293のページです。
型番S-293に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

激落ちふきんお徳用5枚入 280×280

激落ちふきんお徳用5枚入 280×280

    PUシートワイパー 5枚入

    PUシートワイパー 5枚入

      メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)

      メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)

        おしぼりウエス

        おしぼりウエス

          定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm

          定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm

            175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

            175x235mm ホコリ取り粘着クロス(10枚)

              大判タオルぞうきん

              大判タオルぞうきん

                305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                305x305mm マイクロファイバークロス(ブルー/12枚)

                  パシーマ パシーマのふきん(きなり)

                  パシーマ パシーマのふきん(きなり)

                    タオル地ウエス(リサイクル生地)

                    タオル地ウエス(リサイクル生地)

                      ワイピング手袋 トレシーMFグラブ

                      ワイピング手袋 トレシーMFグラブ

                        吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ

                        吸水クロス(PVA)/吸水スポンジ

                          タオルウエス(100% コットン)

                          タオルウエス(100% コットン)

                            メーカー LEC アズワン 大中産業 ミスミ アズワン エスコ テラモト エスコ 龍宮 アサヒペン 東レ エスコ エスコ
                            通常価格 741円 2,041円 19,382円 7,656円 42,958円 3,360円 1,761円 3,140円 458円 1,239円 1,353円 820円 4,170円
                            通常出荷日 4日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ マイクロファイバー - 布ウエス 布ウエス 布ウエス 不織布ウエス - マイクロファイバー 布ウエス 布ウエス 布ウエス - 布ウエス
                            布材質 ポリエステル・ナイロン - メリヤス その他 メリヤス その他 - その他 その他 タオル ポリエステル・ナイロン その他 タオル
                            形状 シート - シート シート シート シート - シート シート シート その他 - シート
                            JANコード 4903320584389 - - - - - - - - - - - -
                            シートサイズ(mm) 280×280 - - - - - - - - - - - -

                            激落ちふきんお徳用5枚入 280×280のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました