(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電子ディスクサンダー S18V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電子ディスクサンダー S18V

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,265円
税込単価
31,092円

耐久性に優れた強力1,200Wモーター搭載した電動工具。【特長】・作業に合わせ...

詳細情報を確認する

  • 無負荷回転数(min-1):
    1500~4800
  • 電源(V):
    単相100
  • 電流・定格電流(A):
    10.6
  • コード長さ(m):
    2心・2.5
  • 消費電力(W):
    1010
  • 外径(mm):
    180
  • 付属品:
    バット別売

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番

S18V(N) 解除

Loading...

製品仕様

S18Vの外観

S18V(N)の外観

サンディングディスク径mm180
スピンドルねじ径mmM16
電源Hz単相交流50/60
電圧V100
電流A10.6
最大出力W1,200
消費電力W1,010
回転数min-1(回/分)1,500~4,800
質量kg2.1
振動3軸合成値m/s24.4(EN60745-2-3規格に基づき測定)
コードm2心・2.5
標準付属品:サイドハンドル・スパナ

製品仕様

耐久性に優れた強力モーターを採用

耐久性に優れた強力モーターを採用

ダイヤル式無段変速機構採用

ダイヤル式無段変速機構採用

スピンドルロックを採用

スピンドルロックを採用

エアカバー付

エアカバー付

注意・禁止事項

  • 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • 製品の仕様及び外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S18V(N)

関連品

1個

28,265( 31,092円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性に優れた強力1,200Wモーター搭載した電動工具。
【特長】
・作業に合わせた回転数が選べるダイヤル式無段変速機構を搭載
・放熱性に高い2分割モーターコイル形状と樹脂ハウジングのベアリング室に鉄ブッシュを採用
・高耐久性を実現
・作業に適した回転数が設定できる
・負荷をかけても回転の低下が少なく、安定した仕上がりが得られる
・先端工具の交換が簡単に行える
【用途】
・サンディングペーパーでの研磨作業

(i)ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電子ディスクサンダー S18Vの型番S18V(N)のページです。
型番S18V(N)に関する仕様情報を記載しております。

電子ディスクサンダー S18Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました