(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S型コンテナ用仕切板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-19L-B
S型コンテナ用仕切板 ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
699円
税込単価
769円

【特長】・コンテナ用仕切りとして使用できます。【材質】・ポリプロピレン(PP)

詳細情報を確認する

型番

S-19L-B 解除

Loading...

製品特長・仕様

S型コンテナ用仕切板 製品特長・仕様
商品情報を表示

S-19L-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-19L-B

ブルー
4979182321141
106-0461
140.0

5個

699( 769円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナ用仕切りとして使用できます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

S型コンテナ用仕切板の型番S-19L-Bのページです。
型番S-19L-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S型コンテナ用仕切板

S型コンテナ用仕切板

    サンコー カード差し55型 透明

    サンコー カード差し55型 透明

      サンコー カード差し96型 透明

      サンコー カード差し96型 透明

        サンコー カード差し79型 透明

        サンコー カード差し79型 透明

          F型コンテナF型コンテナ用中仕切

          F型コンテナF型コンテナ用中仕切

            サンコー カード差し52型 透明

            サンコー カード差し52型 透明

              Fシリーズ用カードケース

              Fシリーズ用カードケース

                サンコー カード差し26型ーN 透明

                サンコー カード差し26型ーN 透明

                  積水 “TR型コンテナ”用仕切板

                  積水 “TR型コンテナ”用仕切板

                    サンコー カード差し47型 透明

                    サンコー カード差し47型 透明

                      メーカー ヒシ 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック 三甲 トラスコ中山 三甲 積水テクノ成型 三甲
                      通常価格 500円 254円 254円 254円 341円 254円 154円 254円 619円 254円
                      通常出荷日 5日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目   8日目   1日目   8日目  
                      材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - -
                      材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - -

                      S型コンテナ用仕切板のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      S-17L-GY
                      S-17S-GY
                      S-19S-B
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード 質量(g)

                      860円

                      ( 946円 )
                      5個 あり

                      5日目

                      グレー4979182321127106-0504178.0

                      500円

                      ( 550円 )
                      5個 あり

                      5日目

                      グレー4979182321134106-0486104.0

                      501円

                      ( 551円 )
                      5個 あり

                      5日目

                      ブルー4979182321158106-198180.0

                      ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました