(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,147円
税込単価
57,362円

【特長】・酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強度に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

S16-200 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S16-200

1個

52,147( 57,362円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強度に優れたロープです。
【用途】
・各種結束、テント・タープ用。
【材質】
・ポリエステル

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200mの型番S16-200のページです。
型番S16-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200m

ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200m

    ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 24φ×1m

    ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 24φ×1m

      ポリエステルロープ(金剛打タイプ)

      ポリエステルロープ(金剛打タイプ)

        高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

        高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

          ポリエステルトラックロープ

          ポリエステルトラックロープ

            綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

            綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

              綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

              綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

                ビニロン金剛打ロープ

                ビニロン金剛打ロープ

                  ナイロンロープ(3つ打タイプ)

                  ナイロンロープ(3つ打タイプ)

                    ビニロンロープ

                    ビニロンロープ

                      ビニロントラックロープ

                      ビニロントラックロープ

                        【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m

                        【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m

                          トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910

                          トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク SK-11
                            通常価格 52,147円 1,369円 378円 373円 810円 457円 370円 689円 569円 557円 950円 1,092円 1,328円
                            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ロープ - ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ
                            種類 3つ打 - 金剛打 3つ打 - 3つ打 金剛打 金剛打 3つ打 3つ打 3つ打 - -
                            特性 耐候性 / 耐水性 - - 耐候性 / 耐水性 耐水性 / 耐薬品性 - 耐候性 / 耐熱性 / 耐薬品性 - 耐候性 / 耐薬品性 - 耐候性 - 耐水性
                            材質 ポリエステル - ポリエステル ポリエステル ポリエステル 綿 綿 ビニロン ナイロン ビニロン ビニロン - ポリエステル
                            線径×長さ(mm×m) 16×200 - - - - - - - - - - 9×20 -

                            ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました